Was können die iglidur® Werkstoffe für hohe Belastung?

Die iglidur® Werkstoffe für hohe Lasten kombinieren hohe Verschleißfestigkeit mit der Fähigkeit, hohen (statischen) Lasten, Stößen und Kantenlasten standzuhalten. Im Rahmen dieser Eigenschaften haben sie alle jeweils ihre eigenen besonderen Stärken. Mit hohen Lasten ist eine radiale Flächenpressungen ab ca. 30 bis weit über 100 MPa gemeint (entspricht 1.000 kg auf einer Buchse von 10 x 10 mm).

iglidur® Werkstoffe für hohe Belastung haben folgende Eigenschaften:


iglidur® Q2 - Das langlebige Hochlastlager

  • Verschleißfest und formstabil bei hohen Lasten
  • Kostengünstig
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

iglidur® Q2 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® Q - Der Standfeste

  • Für hohe Belastungen - Verschleißfest auf vielen Wellen
  • Für sehr gute Abriebfestigkeit, besonders bei extremen Belastungen
  • Für extreme p x v-Werte
  • Gute Reibwerte

iglidur® Q Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® Q290 – Heavy Duty auf weichen Wellen

  • Für mittlere bis hohe Lasten speziell auf weichen Wellen
  • Langlebig speziell auf weichen Wellen
  • Unempfindlich gegen Kantenlasten
  • Bis +140 °C dauerhaft

iglidur® Q290 Werkstoff und Eigenschaften

igutex TX1 – Das Hochlastlager

  • Für dauerhaft sehr hohe statische Belastung bis 200 MPa
  • Bei hochbelasteten Schwenkanwendungen, bis 140 MPa dynamisch
  • Gute Temperatur- und Medienbeständigkeit 
  • Hohe Formstabilität bei starken Stößen und Schlägen

iglidur® TX1 Werkstoff und Eigenschaften

igus Produkte aus iglidur Werkstoffen im Online-Shop

1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend