Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

iglidur F Zahnrad

Leicht, schmiermittel- und wartungsfrei

Zahnräder aus iglidur F Werkstoff

iglidur Zahnräder gibt es nun auch bestehend aus dem Werkstoff iglidur F. Ihre Lebensdauer ist doppelt so hoch wie die von POM Zahnrädern. iglidur F zeichnet sich durch besonders geringe Reibwerte, hohe Verschleißfestigkeit - selbst in Dauerlauf-Anwendungen - und seine schwingungsdämpfenden Eigenschaften aus. Diese Vorteile können nun auch für Zahnräder genutzt werden. Kostengünstig aus iglidur F gespritzt, machen sie den Einsatz zusätzlicher Schmiermittel überflüssig und Ihre Anwendung somit wartungsfrei.


Technik verbessern

Technik verbessern

  • Sehr geringe Reibwerte
  • Verschleißfester Dauerlauf-Werkstoff
  • Schwingungsdämpfend
  • Ableitend durch den Einsatz von iglidur F
  • Höchste Lebensdauer im Bereich der iglidur Zahnräder

Kosten senken

Kosten senken

  • Wartungsfreiheit reduziert Kosten für Schmiermittel und Wartungen
  • Höhere Laufleistung
  • Günstige Preise durch Spritzgussfertigung

Beweise

Beweise

Im Test wurden Zahnräder aus den Werkstoffen iglidur F und POM geprüft. Mittlere Betriebsstunden bei 64 U/min und 2,25 Nm bis Zahnfussbruch.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit



Im Dauerlauf bewährt

Dafür haben wir iglidur F Zahnräder entwickelt​

iglidur Zahnräder haben sich vielfach in unseren robolink Getrieben bewährt und sind im igus Testlabor zusätzlich unter realen Einsatzbedingungen geprüft worden. So werden hier beispielsweise Drehmomentschwankungen, Wirkungsgrad und Umkehrspiel der Getriebe mit den iglidur Zahnrädern elektrisch gemessen und ausgewertet. Die gesammelten Erfahrungswerte erlauben eine kontinuierliche Optimierung unserer Zahnräder und den Einsatz in verschleißintensiver Daueranwendung.

iglidur Zahnräder zeichnen sich im Einsatz durch ihre besondere Verschleißfestigkeit aus. Durch ihre spezielle Werkstoff-Zusammensetzung aus Basispolymeren, Fasern und Füllstoffe sowie Festschmierstoffe weisen sie sehr geringe Verschleißeigenschaften auf und benötigen zudem keine zusätzlichen Schmiermittel. Somit verlängern sich Wartungsintervalle und teure Ausfallminuten werden reduziert.

Teststand für iglidur Zahnräder

Unser Experte erklärt Ihnen die Vorzüge von iglidur F Zahnräder


Kostenlose Zahnrad Musterbox

Musterbox

Lernen Sie unsere Zahnräder kennen. 
Bestellen Sie jetzt unsere kostenlose Musterbox rund um das Thema iglidur® Zahnräder und überzeugen Sie sich selbst.

Jetzt kostenlos bestellen!

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe

Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.

iglidur Werkstoffe unter der Lupe

Individuelles Zahnrad anfragen

Zahnrad

Sie benötigen ein individuelles Zahnrad?
Gerne kümmern wir uns auch um Ihre Sonderlösung.
 

Individuelle Zahnräder


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr