Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Im Jahr 2022 erweitern wir das Produktportfolio der konfektionierten Hybridleitungen durch das Außenmantelmaterial PVC. Um den erhöhten Anforderungen bei Ihren anzuschließenden Komponenten gerecht zu werden, sind unsere Hybridleitungen passend zu Siemens OCC weiterhin die richtige Wahl für die bewegte Anwendung. Durch den gleichbleibend kleinen Biegeradius von 10xd sind Einsparpotenziale bei Bauraum und Materialkosten zu realisieren.
Mit bereits über 4.600 Antriebsleitungen erweitert igus nun sein jederzeit verfügbares Katalogprogramm mit all seinen Vorteilen (36 Monate Garantie, ab Stückzahl 1, keine Schnittkosten, 7 verschiedene Leitungsqualitäten, anschlussfertig und endgeprüft, ab 24 h). Die konfektionierten Hybridleitungen passend zu Siemens bestehen aus Servoleitung zur Leistungsübertragung sowie integrierter Busadern für die Signalübetragung (auch als One Cable Connection / OCC bekannt).
Als anschlussfertige readycable mit geringem Verkabelungsaufwand sind sie direkt einsatzbereit und kommen damit in zahlreichen Branchen und Werkzeugmaschinen zum Einsatz wie dem Materialhandling, in Fördersystemen oder im Anlagenbau.
Hersteller Artikelnummer | Mantel- werkstoff | igus® Art.-Nr. | Leitungsart | Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] | Ø außen [mm] | Biegeradius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU 6FX_002-8QN04 | PVC | MAT97515129 | Basisleitung | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0xd | bestellen |
6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | Basisleitung | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0xd | bestellen |
NEU 6FX_002-8QN08 | PVC | MAT97515130 | Basisleitung | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0xd | bestellen |
6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | Basisleitung | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0xd | bestellen |
Hersteller Artikelnummer | Mantel- werkstoff | igus® Art.-Nr. | Leitungsart | Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] | Ø außen [mm] | Biegeradius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU 6FX_002-8QE04 | PVC | MAT97515131 | Verlängerungsleitung | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0xd | bestellen |
6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | Verlängerungsleitung | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0xd | bestellen |
NEU 6FX_002-8QE08 | PVC | MAT97515132 | Verlängerungsleitung | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0xd | bestellen |
6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | Verlängerungsleitung | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0xd | bestellen |
Hersteller Artikelnummer | Mantel- werkstoff | igus® Art.-Nr. | Leitungsart | Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] | Ø außen [mm] | Biegeradius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | Basisleitung | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0xd | bestellen |
6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | Basisleitung | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0xd | bestellen |
Hersteller Artikelnummer | Mantel- werkstoff | igus® Art.-Nr. | Leitungsart | Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] | Ø außen [mm] | Biegeradius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | Verlängerungsleitung | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0xd | bestellen |
6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | Verlängerungsleitung | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0xd | bestellen |
Wie bei allen chainflex Leitungen konzentrieren wir uns ausschließlich auf den hoch dynamischen Einsatz in Energieketten. Daher sind die ausgewählten Werkstoffe bei der Isolierung, dem Mantel und auch bei der gesamten Verarbeitung wesentlich höher als bei normalen Leitungen. Diese, im igus-eigenen 3.800 m² großen Labor getesteten Aufbauten, müssen dabei immer mehrere Millionen Zyklen im Testprogramm durchlaufen. Dadurch sind unsere Leitungen im gesamten Aufbau anders als das, was der übrige Markt anbietet. Dabei kommt es gerade bei den Hybridleitungen auf gute Schirmkonzepte an.
Der readycable Produktfinder: direkte Lebensdauer-berechnung aller Antriebsleitungen.
chainflex Leitungen sind unkonfektionierte Leitungen für bewegte Anwendungen in Energieketten oder für Roboteranwendungen, ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie. Dort finden zahlreiche Hybridleitungen als un-konfektionierte Meterware im Katalogprogramm.
Mit unseren readychain Systemen liefern wir individuelle, vorkonfektionierte Energiezuführungen, die in einem letzten Schritt einfach vor Ort zu montieren sind. Dadurch lassen sich interne Prozesskosten erheblich senken und Sie können sich auf Ihre Kernkompetenzen fokussieren.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr