Gleitlager für hohe Lasten in Hubtischen

Hohe Traglasten schmierfrei lagern

Hubtische sind vielleicht nicht die imposantesten, aber unverzichtbare Systeme in der Intralogistik. Überall dort, wo Lasten auf eine gewünschte Höhe gebracht werden müssen, kommen sie zum Einsatz. Mit hohen Traglasten von teilweise mehreren Tonnen und hohen Hubfrequenzen im Mehrschichtbetrieb sind die Lagerstellen hohen Belastungen ausgesetzt. Damit sie zuverlässig arbeiten, müssen die gewöhnlich eingesetzten metallischen Lager regelmäßig geschmiert werden, besonders auch dann, wenn sie im Außenbereich der Witterung ausgesetzt sind. Mit iglidur Gleitlagern aus Hochleistungspolymeren erhöhen Sie die Standzeiten Ihrer Hubtische und senken die mit dem Wartungsaufwand verbundenen Kosten.
Hubtisch mit hervorgehobenen Lagerstellen
  • Keine Wartung dank Trockenlauf
  • Keine Korrosion, geeignet für den Außeneinsatz
  • Beständig gegen Flächenpressungen bis 200 MPa
  • Resistent gegen Schlag- und Kantenlasten

Passende Produkte

Zylinderlagerung

Gleitlager in der Zylinderlagerung eines Hubtischs
iglidur Gleitlager Q2 mit und ohne Bund
iglidur Gleitlager Q2
Das langlebige Hochlastlager
  • Verschleißfest und formstabil bei hohen Lasten
  • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Mehr erfahren

Scherengelenk

iglidur Gleitlager im Scherengelenk eines Hubtisches
iglidur G Gleitlager und igutex TX1 Gleitlager
iglidur G und igutex Lager
Wirtschaftliches Allround-Lager und Hochlast-Lager
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Schmutzunempfindlich
  • Reibungsoptimiert
Mehr erfahren

Ihr Bauteil in Wunschform, Wunschmenge und Wunschmaterial

Individuelle Lösungen gehören genauso zum igus Programm wie Normteile. Die Auswahl des Herstellungsverfahrens und das Bauteilmaterial stimmen unsere Experten dabei genau auf Ihre Bedürfnisse ab. Aus einer Vielzahl an verschleißfesten und wartungsfreien Hochleistungspolymeren wird das richtige Material für Sie ausgewählt.

Erfolgreich im Einsatz bei unseren Kunden

Modell eines Hubtisches der spanischen Firma Porbisa

Wartungsfreiheit nach Ersatz von Bronzelagern

In den galvanisierten Hubtischen der Firma Porbisa ersetzen iglidur Lager die zuvor eingesetzten Bronzelager. Ihre Montage ist schnell, einfach und sauber. Aufwand und Kosten für eine Schmierung bei der Montage und spätere Wartungen entfallen.
Hubtisch der Firma Advanced Handling

Höhere Lebensdauer, längere Standzeiten

Im Hebemechanismus der Scherenhubtische hatte das britische Unternehmen Advanced Handling verschiedene metallische Lager im Einsatz, die häufig verschlissen und permanent geschmiert werden mussten. Nach dem Wechsel auf iglidur Gleitlager ist der Schmieraufwand auf null und der Verschleiß der Lager um ein Vielfaches gesunken.
Hubtisch von Innovative Hebe Technik GmbH

Schubkettenantrieb wartungsfrei gelagert

Die Innovative Hebe Technik GmbH setzt bei ihren Hubtischen auf den Einsatz von Schubmastantriebsketten. iglidur Q2-Gleitlager sorgen hier für eine wartungsfreie und nahezu verschleißfreie Lagerung, die auch hohen Flächenpressungen problemlos standhält.

Weitere Informationen

Infobroschüre

Unsere Produkte und weiterführende Informationen für die Intralogistik auf einem Blick.
Jetzt downloaden

igus Corner

igus Produkte direkt zur Hand haben: mit der XXL-Musterkiste, individuell für Sie zusammengestellt
Jetzt kostenlos bestellen