Hohe Standzeiten dank Polymergleitlagern in Schlauchbeutelmaschinen

Trotz widriger Bedingungen: Wartungsfreiheit in Verpackungsmaschine dank drylin-Linearlagern

Im Schlauchbeutelmaschinen der Hastamat Verpackungstechnik GmbH kommen Lineargleitlager- und folien zum Einsatz. Sie garantieren an den Quersiegelwerkzeugen und im Breich der Längssiegeleinheit hohe Standzeiten trotz ungünstiger Umgebungsbedingungen, die vor allem durch Staub, Pulverablagerungen und Feuchtigkeit geprägt sind.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: igubal-Gelenklagerdrylin R-Wellenführungen, drylin R-Lineargleitlager, Linearachse drylin SET EasyTube, drylin W-Klemmeinheiten
  • Anforderungen: Die Maschinenteile sind während des Verpackungsvorgangs mit Staub, Pulverablagerungen und Feuchtigkeit konfrontiert. Sie müssen schnell umzurüsten sowie einfach und schnell zu reinigen sein. Dabei ist die gesamte Anlage im Dauerbetrieb im Einsatz.
  • Branche: Verpackungstechnik
  • Erfolg für den Kunden: Die Kunststoffgleitlager trotzen allen äußeren Einflüssen und sorgen für die nötigen Standzeiten. Schmiermittelfreiheit der Lager beugt Produktkontamination vor. Hierdurch ist die eingesetzte Lagertechnik auch komplett wartunsgfrei.

Alle Produkte für die Verpackungsindustrie entdecken
Hauptlagerung vertikale Siegelwerkzeuge Hauptlagerung der vertikalen Siegelwerkzeuge mit drylin R-Lineargleitfolien in Kombination mit harteloxierten Aluminiumwellen für höchste Laufleistungen.

Eingesetzte Produkte

Problem

An den Mehrkopfwaagen, den Quersiegelwerkzeugen und der Längssiegeleinheit dieser Schlauchbeutelmaschine werden lineare und rotative Lager benötigt, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen müssen. 

Warm, kalt, staubig oder feucht: Das sind nur einige Herausforderungen, denen Schlauchbeutelmaschinen der Firma Hastamat Verpackungstechnik GmbH in Lahnau bei Gießen beim Verpacken der unterschiedlichsten Produkte ausgesetzt sind. Dazu müssen sie einfach zu bedienen und zu reinigen sein. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die verbauten Maschinenelemente.

Während des Verpackungsvorgangs sind Staub, Pulverablagerungen und Feuchtigkeit die Regel. Die Maschine wird oft nur grob nach der Produktion gereinigt oder einfach mit Druckluft abgeblasen. Konstruktiv hat man hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder muss die gesamte Technik aufwändig abgedichtet sein, oder es gibt Maschinenelemente, die mit diesen Verschmutzungen umgehen können und nicht zu vorzeitigen Ausfällen führen.

Arbeiten im Dauerbetrieb ohne Bedienpersonal, schnell zum Umrüsten, einfach zum Reinigen sind weitere wesentliche Bestandteile des Maschinenkonzepts.

Lösung

Kunststoffgleitlager an den Maschinenstationen trotzen allen äußeren Einflüssen und sorgen für die nötigen Standzeiten. Aufeinander abgestimmt, sind sie einfach zu montieren und es kommt aufgrund der absoluten Wartungsfreiheit niemals zur Produktkontamination durch Schmiermittel. Es kommt also auch nicht zu Anhaftungen von Bakterien und Verschmutzungen, die aufwändig beseitigt werden müssen.

Mehrkopfwaagen
Für die Behälterbetätigung des Klappenöffnungsmechanismus an den Merhkopfwaagen kommen igubal-Doppelgelenklager zur Anwendung. Sie sind ebenso staub- und schmutzunempfindlich wie wartungsfrei und langlebig.

Quersiegelwerkzeuge
An der Lagerung der Quersiegelwerkzeuge, dem Schweißbalken, kommen wartungsfreie Lineargleitfolien in Kombination mit hart eloxierten Aluminiumwellen zum Einsatz. Sie bestehen aus einem verschleißfesten iglidur-Werkstoff. Das tribologisch optimierte Hochleistungspolymer ist prädestiniert für Anwendungen, in denen die Gleitlagerelemente höchste Laufleistungen erzielen müssen. Die Abmessungen sind kompatibel zu Standard-Kugelbuchsen. Die spezielle Geometrie garantiert Robustheit, auch in extremen Umgebungen. Selbst Wash-Down-Anwendungen stellen sie vor keinerlei Probleme.

Längssiegeleinheit
Im Bereich der Längssiegeleinheit kommen vier Lineareinheiten drylin EasyTube für Verstellaufgaben zum Einsatz. Dabei haben ihre Kunden zwei Möglichkeiten. Sie können bei der Formatverstellung den Verstellschlitten über drylin W-Klemmeinheiten manuell verstellen oder dies automatisch über die drylin EasyTube-Positioniereinheit vornehmen. Bei Formatwechseln findet der Anwender immer wieder seine genaue Position, er vermeidet damit Einstellfehler.


Whitepaper Download

Whitepaper: Kolsterisieren und Tribopolymere

  • Wo wird Kolsterisieren in der Verpackungsindustrie genutzt?
  • Wie funktionieren kolsterisierte Edelstähle im Zusammenspiel mit Gleitlagern?
  • Warum profitieren Verpackungsmaschinen durch kolsterisiertes Edelstahl kombiniert mit Gleitlagern aus Tribopolymeren?

▶ Jetzt kostenlos herunterladen (PDF)


Mehrkopfwaagen Behälterbetätigung des Klappenöffnungsmechanismus an Mehrkopfwaagen mittels igubal-Doppelgelenklagern.
Hauptlagerung der vertikalen Siegelwerkzeuge Hauptlagerung der vertikalen Siegelwerkzeuge mit drylin R-Lineargleitfolien in Kombination mit harteloxierten Aluminiumwellen für höchste Laufleistungen.
Formatverstellung drylin easytube
Linearverstellung Verstellung der Längssiegelwerkzeuge mittels drylin W inklusive Handklemmung zur schnellen, einfachen und manuellen Positionierung.
Spindel