Kaltwalzanlagen arbeiten mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Metern pro Minute. Eine gleichmäßige Banddicke ist dabei ein ganz entscheidendes Qualitätskriterium, es kommt hier tatsächlich auf den Mikrometer an. Je wertvoller das Material ist, desto genauer muss gewalzt werden. Denn Edelmetalle werden kaltgewalzt und ein Übermaß ist in diesem Fall nicht nur ein Qualitätsmangel, sondern aus Herstellersicht auch richtig teuer.
Die Friedrich Vollmer Feinmessgerätebau GmbH in Hagen misst im Mikrometer- und Millisekundenbereich. Als Messverfahren haben die Vollmer-Konstrukteure die Lasermessung ausgewählt. Und da konventionelle Laser unter den Umgebungsbedingungen des Walzprozesses mit hohen Temperaturen, Dampf, Feuchte und Ölnebeln keine exakten Ergebnisse erbringen, wurde eine eigene Lasertechnik entwickelt.
Den meisten Anwendern reicht eine Mittenspurmessung, um die Banddicke zu regeln. Die Sensorik fährt dann in die Mittelposition und wird hierbei justiert. Andere Anwender fahren das Messgerät kontinuierlich über die Breite des Bandes, um die Dicke an unterschiedlichen Positionen zu messen. Aus diesem Grund muss die Energie- und Signalzuführung im C-Rahmen beweglich sein.
Für die Aufgabe der Beweglichkeit der Energie- und Signalzuführung im C-Rahmen nutzten die Konstrukteure des VTLG von Beginn an eine Energiekette von igus – und sahen Optimierungsbedarf. Es war recht aufwendig, alle Leitungen abzulängen, zu konfektionieren und anschließend die Kette zu befüllen.
Deshalb schlug igus drei Optimierungsmaßnahmen vor, die in die Praxis umgesetzt wurden: Erstens wurden die Leitungen von einer auf zwei Ketten aufgeteilt. Dies verringert die Kräfte, die auf Ketten und Leitungen wirken, und spart zudem Platz, der im C-Rahmen äußerst knapp ist.
Zweitens setzt Vollmer jetzt chainflex Leitungen aus dem igus Programm ein, die eigens für bewegliche Anwendungen entwickelt wurden. So werden Leitungsdefekte vermieden.
Drittens bezieht das Unternehmen die Ketten befüllt und konfektioniert, d.h. einbaufertig als readychain, und spart damit Montagezeit.
In diesem igus® Magazin finden Sie zahlreiche Möglichkeiten und Anwendungsbeispiele wie Sie mit einbaufertigen Energiekettensystemen die Technik verbessern und / oder Kosten senken können.