Versuchsnummer: | 5034 |
Leitungstyp: | CF29.25.15.02.01.D |
Leitungsart: | TPE halogenfrei |
Biegeradius: | 100 mm (Faktor 7,2 x d) |
Lebensdauer: | 45 Mio. Hübe |
Leitungen der Familie CF29.D werden häufig in Regalbediengeräten, kurz RBG eingesetzt. Dort finden sie ihre Anwendung im Hubwerk des Mastes. Hohe Dynamiken und kalte Umgebungen stellen große Herausforderungen an die eingesetzten Komponenten dar. Sie müssen bei extrem niedrigen Temperaturen, zum Beispiel in Kühlhäusern dauerhaft halten.
Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Servoleitung CF29.25.15.02.01.D 45 Mio. Hübe beträgt und mit sehr kalten Temperaturen bis zu -35° C keine Schwierigkeiten hat.