Versuchsnummer: | 4932 |
Leitungstyp: | CF298.05.04 |
Leitungsart: | Datenleitung |
Biegeradius: | 18 mm (Faktor 3,1 x d) |
Lebensdauer: | 54 Mio. Hübe |
Zuverlässigkeit und Sicherheit sind wesentliche Aspekte, wenn es um das Thema Zug oder Bahn geht. Für die Bahntechnik gelten strenge Sicherheitsanforderungen und raue Umweltbedingungen. Ein Beispiel stellen hier die Sicherheitsleisten der Türen in Zügen dar. Dort ist der sehr enge Bauraum eine Herausforderung für die Leitung, da sie stark strapaziert wird.
Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Datenleitung CF298.05.04 54 Mio Hübe übersteht und auch in kleinsten Bauräumen sicherheitsrelevante Signale zuverlässig übertragen kann.