Lösung
Die Lösung der Energiezuführung fand SIVAplan in unserem
Führungssystem guidelok slimline-P (GLSL-P), einer speziellen Führungsrinne, die den sicheren Halt von hängenden Energieketten garantiert. In jedem guidelok-Segment sorgt eine automatisch betätigte Wippe für die sichere Positionierung der Kette und verhindert unerwünschtes Schwingen, Schaukeln und Schlagen. Fährt die Kette im Radius durch das Segment, wird die Wippe entriegelt und die Energiekette kann sich frei bewegen. Verlässt der Radius der Kette das Segment, verriegelt und sichert die Wippe damit erneut die Energiekette.
Da die Führungsschiene samt der Halter aus Kunststoff ist, wird das gesamte System leichter und günstiger, zum anderen erreicht man durch die steckbaren GFK-Führungsschienen eine drastische Verkürzung der Montagezeit. Ein weiterer Vorteil der Kunststoff-Neuheit ist, dass Vibrationen und Geräusche noch besser absorbiert werden.
Die GFK-Winkel sind darüber hinaus sehr form-und kältebeständig. Schläge gegen die Schienen zeigen keine Wirkung im Vergleich zu Metallrinnen, die sofort Dellen oder andere Verformungen zeigen würden. Selbst in Tiefkühllägern bei bis zu -35 Grad Celsius sind die Führungsschienen zäh genug, um Erschütterungen oder Schlägen standzuhalten.
Auch die Tests in unserem hauseigenen Labor konnten die Langlebigkeit des guidelok Systems bestätigen. Bei Simulationen vor der Serieneinführung zeigte das GFK-Material der Führung selbst nach 1,5 Millionen Zyklen an einer Vertikalachse keinen Verschleiß.
Noch länger setzen die Konstrukteure von SIVAplan allerdings auf unsere
Energieketten und
chainflex-Leitungen, die in dem guidelok Führungssystem verfahren. Genauer gesagt werden Energiekette und Leitungen zusammen und komplett vorkonfektioniert angeliefert, als sogenanntes
readychain System. Auch hierdurch wird Montagezeit und Komplexität beim Aufbau des RBGs eingespart.