Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Diese Pilotanlage von der Volkswagen AG zeigt Anwendung mit Griff aus einer Kiste mit Hilfe des robolink D und Kamera Vision System. Dabei geht es um das Handling vom Zwangsentlüftungsrahmen für den Passat /Arteon, bzw. der Vereinzelung und Zuführung der Bauteile zur Weiterverarbeitung.
Zur Entnahme der Zwangsentlüfungsrahmen aus einem Kleinladungsträger (KLT), sowie der Entnahme und Entsorgung der Pappzwischenlagen wurde eine automatisierte Lösung benötigt. Dabei sollten die Zwangsentlüftungsrahmen für einen 6 Achs Roboter zum Verbau der Teile direkt im Linienprozeß am Fahrzeug bereitgestellt werden.
Durch die Realisierung des Griffs aus der Kiste mit dem robolink D in der Pilotanlage konnte die Serienreife in der Automobilfertigung erreicht werden Das erfolgreiche Pilotprojekt wurde im 3. Quartal 2020 im Linienprozeß der Halle 2 Montagen Werk Emden umgesetzt.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr