Gleiten oder Rollen
Gleitschuhe für Energieketten versus Rollen Energieketten
igus Gleitschuhe für Energieketten zeichnen sich als ökonomische Alternative zur Rollen e-kette für den unteren Geschwindigkeitsbereich zwischen ca. 1 m/s und ca. 3 m/s aus.Standard Anwendungen werden mit
e-ketten gleitend ohne Gleitschuhe oder Rollen ausgerüstet. Wenn solche e-ketten Anwendungen mit Gleitschuhen ausgerüstet werden, kann die Lebensdauererwartung gesteigert werden. Je nach Anwendung kann mit igus Gleitschuhen eine Verdopplung der Lebensdauer erreicht werden. Im Vergleich dazu wird in der Regel mit einer
Rollen e-kette die Lebensdauererwartung vervierfacht.
Für hoch dynamische Anlagen, über 3 m/s Geschwindigkeit und höher, sind Rollenketten die richtige und erste Wahl.Gleitschuhe werden bei solchen Anlagen nicht den gewünschten Nutzen bringen können, selbst Gleitschuhe in der besten Materialzusammensetzung kommen da an ihre Grenzen.
Für Anlagen, die hochdynamisch laufen und hohe Leitungslasten zu bewältigen haben, sind Rollen Energieketten alternativlos.