Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Ob für ganz kleine Bauräume oder in ganz groß. Ab Stückzahl 1 bis Millionenfach jeden Monat. igus schafft den Spagat. Jeder Kunde ist mit seinen Anforderungen und Ansprüchen gleich wichtig.
Durch die vielen, vielen Anwendungen, Ideen und Konstruktionen werden wir immer wieder aufs Neue vor die Herausforderung gestellt: Wie kann die Lösung aussehen? Wie schaffen wir das Problem beiseite?
Dadurch erschaffen wir gemeinsam jedes Jahr neue Produkte – Lösungen für Probleme. Viele davon schaffen es über den Status eines individuellen Kundenprojekts hinaus in die Serie. Das sind im Frühling die igus News. Auch 2020 – Vielleicht ganz besonders 2020, wo in der Welt vieles in Bewegung ist, viele Kunden nach Alternativen suchen.
Sie suchen auch nach einer Alternative? – Wir beraten Sie gerne unverbindlich und kostenlos!
Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos. Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.
Mit H3 gibt es einen neuen Werkstoff in der iglidur H Familie. H3 setzt dabei neue Maßstäbe mit seiner hohen Strapazierfähigkeit. So ist dieses Material zäher als vergleichbare Werkstoffe und erreicht eine höhere Lebensdauer als iglidur H1.
AX500 ist leitfähig und hat einen noch geringeren Verschleißwert als sein Vorgänger. Entwickelt wurde der Werkstoff speziell für die Lebensmittelindustrie und kann somit problemlos im Kontakt mit Nahrungsmitteln eingesetzt werden.
Bei iglidur AC500 handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Werkstoffs A500, der detektierbar ist und über eine optimierte Lebensdauer verfügt. Gleitlager aus AC500 sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Die Lebensdauer von iglidur F Zahnrädern ist doppelt so hoch wie die von vergleichbaren POM Zahnrädern. iglidur F zeichnet sich durch besonders geringe Reibwerte, hohe Verschleißfestigkeit - selbst in Dauerlauf-Anwendungen - und seine schwingungsdämpfenden Eigenschaften aus.
Die Vorteile können nun auch für Zahnräder genutzt werden: Kostengünstig aus iglidur Werkstoffen gespritzt, machen sie den Einsatz zusätzlicher Schmiermittel überflüssig und Ihre Anwendung somit wartungsfrei.
Wenn es auf die elektrische Leitfähigkeit ankommt und es bei den Bauteilen nicht zu elektrostatischer Aufladung kommen darf, so ist iglidur F3 die richtige Wahl. Da der Werkstoff inkorporierte Festschmierstoffe enthält, können die Rollen ohne zusätzliche Schmierstoffe und damit verbundener Wartung eingesetzt werden.
Die Filzdichtung SG03 verhindert, dass Schmutz und Staub in die Lagerstelle eindringen können und schützt so das Lager selbst und die Welle vor Verschleiß und vorzeitigem Ausfall.
iglidur® isense Gleitlager melden ihren Verschleißstatus rechtzeitig an. Ist ein Lagerwechsel notwendig, wird das System darüber benachrichtigt.
Der neue Werkstoff iglidur E zeichnet sich besonders durch seine hohe Standzeit in Kombination mit Wellen aus Aluminium aus. Vor allem in linearen und schwenkenden Bewegungsprofilen bietet iglidur E besonders gute Verschleißeigenschaften.
Sogenannte Messerkantenrollen werden als Umlenkrollen in Transportbändern eingesetzt. Der neue Werkstoff iglidur A250 wurde speziell für den EInsatz in Messerkantenrollen für die Lebensmittelindustrie entwickelt und ist FDA-, sowie EU10/2011 konform.
Mit der DIN EN 45545 erfüllt der neue Werkstoff iglidur RW250 die strengen Brandschutzvorgaben der Bahntechnik. Zusätzlich wurde die Werkstoffrezeptur auf absolute Verschleißfestigkeit hin optimiert und bietet sehr gute Laufeigenschaften in vielen Anwendungen.
Speziell für den Lebensmittelbereich entwickelt, eignet sich die Werkstoffrezeptur durch ihre optisch gut detektierbare Farbgebung, eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme, sowie die Konformität nach FDA und EU10/2011 Richtlinie besonders für Machinen und Anlagen mit Lebensmittelkontakt.
Die neuen iglidur K250 Clipslager lassen sich durch ihre Formgebung einfach und verlier-sicher in Bleche einclipsen. Die neue Werkstoffrezeptur ermöglicht durch ihre Temperaturbeständigkeit außerdem absolute Formstabilität über den E-Coating-Prozess hinaus.
Die Beschichtung mit iglidur Coating Werkstoffen ermöglicht Ihnen das Lösen von Verschleißproblemen auch dort, wo aufgrund von besonders engen Bauräumen wenig Platz für Gleitlager herrscht.
Vollrollen aus tribologisch optimierten iglidur Werkstoffen ermöglichen schmier- und wartungsfreies Führen und Umlenken ohne Kugellager und somit auf engstem Bauraum bei gleichzeitiger Gewichtseinsparung.
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne per E-Mail oder Telefon. Wählen Sie einfach die gewünschte Kontaktmöglichkeit aus.
Lernen Sie unsere Gleitlager-Werkstoffe kennen. Die Musterbox enthält 39 Gleitlager und Schablonen, um ganz einfach den passenden Werkstoff zu finden.
Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr