Die Filzdichtung des SG03 Gleitlagers verhindert, dass Schmutz und Staub in die Lagerstelle eindringen können und schützt so die Welle und das Lager selbst vor Verschleiß und vorzeitigem Ausfall.
iglidur® Gleitlager sind durch ihren schmierfreien Trockenlauf generell unempfindlich gegen Schmutz und Staub. Das liegt daran, dass der Schmutz in den meisten Anwendungen nicht lange in der Lagerstelle verbleibt sondern hindurch rieseln kann.
In Anwendungen mit sehr hoher Schmutzbelastung, wie zum Beispiel in Baumaschinen oder landwirtschaftlichen Geräten, reicht dieser Effekt jedoch nicht mehr aus. Hier sorgt häufig eine permanente Nachschmierung dafür, den Dreck permanent aus der Lagerstelle zu drücken.
Mit dem neuen iglidur® SG03 Dichtungssystem können Sie auf Schmierung verzichten und dennoch Schmutz und Staub sicher aus der Lagerstelle fernhalten. So sparen Sie durch den Wegfall von Schmierpunkten, aufwändigen Schmiernuten und komplexen Nachführsystemen und profitieren von den Vorteilen der iglidur® Gleitlagerwerkstoffe.
Alle iglidur Werkstoffe setzen sich aus drei Bestandteilen zusammen: Basispolymere, Fasern und Füllstoffe, Festschmierstoffe, durch die Lager aus iglidur Werkstoffen wartungs- und schmierfrei sind. Da nicht ein universeller Werkstoff alle Aufgaben gleich gut erfüllen kann, gibt es verschiedene iglidur Werkstoffe. Bei jedem ist die Zusammensetzung der drei Bestandteile und das Anwendungsfeld eine andere.
Basispolymere sind entscheidend für die Verschleißfestigkeit der iglidur Werkstoffe. Sie sorgen dafür, dass die Festschmierstoffe nicht unter zu hohen Auflagedruck geraten.
Diese Bestandteile verstärken die Werkstoffe, so dass sie auch hohe Kräfte oder Kantenbelastung aushalten und bei Dauerbeanspruchung eingesetzt werden können.
Sie schmieren Bauteile aus iglidur Werkstoffen selbstständig und vermindern so die Reibung. Sie sind in Form von mikroskopisch kleinen Partikeln im gesamten Werkstoff verteilt.
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.
Egal ob per E-Mail, Telefon oder vor Ort.
Wählen Sie einfach die gewünschte Kontaktmöglichkeit aus.
Lernen Sie unsere Werkstoffe kennen.
Die Musterbox enthält 39 Gleitlager und Schablonen, um ganz einfach den passenden Werkstoff zu finden.
Woraus bestehen iglidur Werkstoffe?
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.