Lösung
In dieses Anforderungsprofil passen unsere
Gleitlager aus Hochleistungs-Polymeren. Sie sind wartungs- und verschleißfrei und bilden eine gute Reibpaarung zu Aluminium und Edelstahl. Es gibt auch Polymer-Werkstoffe, die dezidiert für den Nahrungsmittelmaschinenbau entwickelt wurden und entsprechende Zulassungen aufweisen. Aus diesen Gründen setzen die miromatic-Konstrukteure ein breites Spektrum unserer Gleitlagern ein, und das seit mehr als zehn Jahren.
Einige Beispiele: An diversen Führungs- und Verstellelementen sorgen
Lagerbuchsen aus iglidur für eine präzise Führung von Rotativ- und Linearbewegungen (siehe Bild 1 unten). Je nach Anwendung kommen dabei auch Gehäuselager, wie hier die
Linearrundführung des Typs drylin R, zum Einsatz und vereinfachen sowohl die Produktion als auch die Montage (Bild 2). Bei Kugelgewindetrieben sorgen
igubal-Gelenklager für den Ausgleich von Fluchtungsfehlern (Bild 3 und 4). Und die einfach zu bedienende Formatverstellung an den Siegelstationen wird mit
iglidur J Gleitlagern realisiert (Bild 5). Last but not least kommen auch unsere
Energieketten zum Einsatz, die Energie und Signale zu den beweglichen Achsen der Misch- und Abfüllanlagen bringen (ebenfalls Bild 5).
Welcher Werkstoff aus dem iglidur-Programm verwendet wird, entscheidet sich je nach Anwendungsfall. Neben dem ‚Allrounder‘ iglidur J müssen die Lager aber auch besondere Anforderungen zum Beispiel an Temperatur, Beständigkeit gegenüber Reinigungsmedien oder die Feuchtigkeitsaufnahme erfüllen. Hierfür gibt es jeweils
spezielle iglidur-Polymere.