dryspin® Gewindetriebe
In Fahrzeugen
Hier kostenloses Gewindetriebmuster anfordern

Gewindemutter & Spindel aus einer Hand

Gewindetriebe Automobilindustrie

5 Gründe, warum die dryspin® Technologie in Automobilen eingesetzt wird

Die dryspin Gewindetechnik ermöglicht eine einfache und individuelle Auslegung der Gewindemuttern und Spindeln ganz nach Wunsch des Kundens. Unsere Experten helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Gewindetriebs und sorgen für kurze Lieferzeiten. Die vielfältige Materialauswahl und absolute Schmier- und Wartungsfreiheit lassen die Gewindetriebe in nahezu jedem Einsatzbereich der Automobilindustrie Anwendung finden. Sie sind bestens geeignet für kleine Bauräume und laufen auch unter geringen Antriebsmomenten nahezu geräuschfrei. Und auch die unkomplizierte Systemintegration in Ihrem Fahrzeug oder Ihrer Baugruppe sprechen für die kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Gewindetrieben aus Metall. 

Exterior

Gewindetriebe Exterior

► Frontspoiler
► Heckklappenaktuator
► Bustüre
► Heckspoiler
► Elektronische Einstiegshilfe
► Parksperrenaktuator
► Schiebetüren
► Schiebedach
► Seitentüraktuator
► Druckspeicher für elektronische Bremskraftverstärker

Interior

Gewindetriebe Interior

► Rückbankverstellung
► Lenksäulenverstellung
► Sitzverstellungen
► Mittelarmlehne
► Verstellbare Mittelkonsole

 



Produkte für die Automobilindustrie

Gewindemuttern

Gewindemuttern

► In 7 verschiedenen Werkstoffen
► Verschiedenste Bau- und Sonderformen        
► Bis zu 50,9% Kosten sparen
► 100 % Schmier- und Wartungsfreiheit

Zum Online-Shop

Gewindespindeln

Gewindespindeln

► In 5 verschiedenen Werkstoffen
► Steil-, Trapez-, und metrische Gewinde
► Bis zu 30% höhere Lebensdauer
► Steilgewinde mit höchstem Wirkungsgrad

Zum Online-Shop

Sonderbauformen

Sonderbauformen

► Sonderbauformen für jede Anwendung möglich
► Zubehör für Gewindemuttern und Spindeln
Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich
 

Zum Online-Shop

Gewindetriebe Automobilindustrie

Technik verbessern

► Verschleißreduzierung bis zu 25 % 
Bis zu 30 % mehr Lebensdauer und 82 % höhere Wirkungsgrade
► Bis zu 88 % Gewichtsersparnis
► 100 % Schmier- und Wartungsfrei
► Optimiert auch für kleine Bauräume und geringe Antriebsmomente
► Leiser und vibrationsfreier Lauf durch gerundete Zahnflanken
 

Mehr erfahren
Gewindetriebe Automobilindustrie

Kosten senken

► Bis zu 50,9 % günstiger als herkömmliche Gewindetriebe
► Individuelle Konfiguration der Gewindemuttern und -spindeln
► Schnelle Prozesse und kurze Lieferzeiten
► Vorabtests in igus Versuchslaboren
► Sehr einfache Montage und Systemintegration
► Evtl. Bereitstellung von unbearbeiteten Materialien
 

Mehr erfahren

Kundenlösungen individuell online konfigurierbar

Mit dem dryspin® Lebensdauerrechner und Konfigurator

Mit dem Experten finden Sie schnell die richtigen Gewindetriebe-Artikel für Ihre Anwendung und erhalten eine Aussage zur voraussichtlichen Lebensdauer. Zum Schluss können Sie Ihre Artikel bestellen oder weitere Informationen von uns anfordern.

Mit dem Konfigurator können Sie schnell die richtige Gewindespindel finden und die Zapfen beidseitig individuell bearbeiten. Die Anwendung generiert für Sie direkt eine Bemaßungszeichnung Ihrer Konfiguration und ermöglicht anschließend einen unkomplizierten Bestellvorgang.

Zu den Konfiguratoren

Die dryspin® Technologie

Hoher Wirkungsgrad und geringer Verschleiß

Die patentierte dryspin Steilgewinde-Technologie wurde 2015 von igus entwickelt und bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Steilgewinden zahlreiche Vorteile. Aufgrund des flachen Flankenwinkels setzen sie die eingeleitete Kraft effizient in eine translatorische Bewegung um. Mit den auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien bietet dryspin hierdurch bei Steilgewinden eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz. Mithilfe der abgerundeten Zahnflankengeometrie wird die Kontaktfläche zwischen Gewindemutter und Spindel reduziert und die Gewindetriebe laufen unter Belastung nahezu geräusch- und vibrationsfrei.
 
Durch die größeren Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen erhöht sich der Anteil (Faktor 1,3) des tribologisch optimierten Polymeranteils in den Gewindegängen. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Steilgewinden.

Mehr Informationen zur dryspin® Technologie

Kosten senken

Technik verbessern


25 % weniger Verschleiß

Unsere Gewindetechnik überzeugt im Testlabor

Die Versuchsauswertung des Verschleißtestes der Abmessung 10x3 aus Edelstahl hat gezeigt, dass unser dryspin® Gewinde Ds10x3 bis zu 25% weniger Verschleißrate, bis zu 25% mehr Lebensdauer und höhere Wirkungsgerade im Vergleich zum Wettbewerb und dem Trapezgewinde Tr10x3 erreichen kann.

Zu den Testberichten

30 % längere Lebensdauer

Und 80 % höherer Wirkungsgrad

Durch die größeren Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen erhöht sich der Anteil (Faktor 1,3) des tribologisch optimierten Polymeranteils in den Gewindegängen. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Steilgewinden.

Kontakt zu unseren dryspin® Experten aufnehmen

100 % Schmier- und wartungsfrei

Bestens geeignet für langlebige Anwendungen

Von Interior, über Exterieur bishin zum Motorraum, die Schmier- und Wartungsfreiheit der Gewindetriebe ermöglicht den Einsatz in nahezu allen Bereichen der Automobilindustrie.

Durch die Verwendung der trioblogisch optimierten iglidur Hochleistungspolymeren können Staub und Schmutz nicht am Gewindetrieb haften. Und auch in feuchten Umgebungen ist die dryspin Technologie einen Schritt vorraus: Sie ist zu 100% korrosionsfrei und garantiert dank der integrierten Festschmierstoffe den Leichtlauf über die gesamte Anwendung.

Zum Online-Gewindeshop

Bis zu 88 % Gewichtseinsparung

Geringes Gewicht bedeutet Energieeffizienz

In fast allen Beförderungsmitteln ist die Gewichtseinsparung ein großes Thema. Denn weniger Gewicht bedeutet weniger Energieverbrauch und der führt wiederrum zu einer Reduktion der CO2-Emmissionen. Und besonders die Entwickler in der Automobilindustrie müssen Wert auf den CO2-Ausstoß legen.

Gewindemuttern aus Metall sind schwer. Dafür bieten dryspin Gleitgewindemuttern die perfekte Alternative für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobilindustrie. Sie sind leicht, zuverlässig und ausdauernd und eignen sich somit ideal, wenn es auf geringes Gewicht ankommt. Die dryspin Gewindemuttern erreichen nämlich ein Gewichtserspanis von bis zu 88 %.

Jetzt Gewicht einsparen

Ideal geeignet auch für kleine Bauräume

Einwandfreier Lauf bei geringen Antriebsmomenten

In vielen Bereichen von Fahrzeugen sind die vorhandenen Bauräume sehr klein und es sind geringe Antriebsmomente erforderlich. Die verbauten Gewindetriebe sollten also eine dementsprechende Größe aufweisen, um die Technik zu verbessern und die Kosten zu senken.

Unsere Gewindemuttern und -spindeln sind ab 3 mm Durchmesser erhältlich und bestens geeignet für Verfahrwege auf kurzen Hüben. Durch die Schmier- und Wartungsfreiheit sorgen unsere dryspin Gewindetriebe für eine langlebige und unkomplizierte Systemintegration in kleinen Bauräumen. 

Sie haben Fragen? Unsere Experten helfen gerne

Kosten senken

Kosten senken

Bis zu 50,9 % Anschaffungskosten sparen

Und zusätzlich die Technik verbessern

Automobile und Mobilität sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Unabhängig vom Einsatz des Fahrzeuges ist es immer vorteilhaft, die Anschaffungskosten bestimmter Bauteile gering zu halten, sofern die technischen Anforderungen weiterhin erfüllt werden. Somit ist es unser Ziel, die günstigste Lösung zu finden, die funktioniert.

Die dryspin Gewindemuttern überzeugen im Kostenvergleich. Sie heben sich nicht nur durch technische Vorteilen von ihrem metallischen Pendant ab, sondern sind auch in der Anschaffung bis zu 50,9 % günstiger.

Kosten senken mit dryspin Gewindetrieben

Schnelle Prozesse und kurze Lieferzeiten

Weltweiter Service

Unsere Experten tun alles dafür, dass Sie Ihre perfekte Lösung innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung haben. 4.150 Mitarbeiter in Deutschland und 35 internationalen Töchtern sowie Büros und Stützpunkte in über 80 Ländern garantieren schnelle Prozesse und kurzzeitige Lieferungen weltweit. Auch für Prototypen und Muster.

Hier Experten Support anfragen

Einfache Montage und Systemintegration

Auch für Ihre Baugruppe

Wir gehen einen Schritt weiter und legen nicht nur die Gewindemutter- und Spindelpaarung perfekt aus. Auch die Einbindung in Ihre Baugruppe kann von uns abgestimmt werden. Somit gewährleisten wir Ihnen eine einfache und schnelle Systemintegration.

Hilfe zur Systemintegration anfordern

dryspin Automotive Broschüre

Die passende Broschüre - jetzt als Download!

dryspin® Gewindetechnik Lösungen für die Automobilindustrie

Wir haben für Sie alle relevanten Informationen zum Thema dryspin® Gewindetriebe in Fahrzeugen zusammengefasst und als Download bereit gestellt. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an.
► Mögliche Anwendungen im Fahrzeug
► Aufbau der dryspin® Steilgewindetechnologie
► Alles rund um Gewindemuttern und Spindeln
► Cutomized - von der Anfrage bis zur Serie
► Testberichte
► Kostenlose Muster
► Ihre Ansprechpartner bei igus® weltweit


Online bestellen:

Online-Shop
Zum Online-Shop

Online konfigurieren:

Konfigurator
Zum Konfigurator

Anfrage stellen:

Anfrage stellen
Zur Kontaktanfrage