Change Language :
Eine Gewindestange ist ein zylindrischer Rundstab mit einem Außengewinde. Sie wird zur Befestigung von Gegenständen oder in Form eines Bewegungsgewindes als einfaches Antriebssystem verwendet. Gewindestangen haben in Europa meist ein metrisches ISO Regelgewinde, beispielsweise nach DIN 13-1. Es gibt jedoch eine Vielzahl weiterer Gewindestangen nach anderen Normen, wie das UNC Gewinde nach der amerikanischen ANSI/ASME Norm. Nicht zuletzt ist auch eine Trapezgewindespindel nach DIN 103 eine Gewindestange.
Die Art des Gewindes wird durch die Profilform, die Steigung, die Gangzahl und die Drehrichtung definiert. Weitere Begriffe rund um das Gewinde finden Sie in unserem Blogbeitrag erklärt. Die Gewindestange kann sehr einfach gekürzt oder bearbeitet werden, was sie zu einem beliebten und vielfältig einsetzbaren Produkt macht. Ihr Verwendungsbereich reicht von Modell- und Möbelbau über Maschinenbau bis hin zur Befestigung von schweren Lasten wie z. B. Regalsystemen, Geländern, Stahlkonstruktionen oder Treppen. Im Hochbau wird ein Großteil der Gebäudetechnik mit Hilfe von Gewindestangen abgehängt. Gewindestangen sind in der Regel fest verankert, z. B. in Beton, um anschließend einen Gegenstand zu befestigen.
Zusätzlich zu den für Befestigungszwecke verwendeten Gewindestangen gibt es Gewindespindeln wie z. B. Trapez- oder Steilgewindespindeln, die als Bewegungsgewinde verwendet werden. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden diese Gewindespindeln häufig auch als Gewindestange bezeichnet. Im Eigentlichen wandeln Gewindespindeln eine rotatorische Bewegung in eine translatorische Bewegung um (Bewegungsgewinde). Im Vergleich zu Gewindestangen wie z. B. der metrischen Gewindestange, sind Gewindespindeln deutlich effizienter und für eine dauerhaft dynamische Belastung geeignet. Angetrieben werden Gewindespindeln meist durch Handräder oder Motoren.
Die Steilgewindestangen gehören zu unserem dryspin Sortiment, das speziell für schnelle und sehr effiziente Anwendungen konzipiert ist. Hier sind Gewindegrößen von DS4x2,4 bis DS18x100 erhältlich. Das Standardmaterial der dryspin Gewindestangen ist Edelstahl 1.4301, AISI 304. Dadurch wird 100 % Korrosionsfreiheit und ein geringerer Verschleiß ermöglicht. In Aluminium sind die Gewindespindeln ebenfalls erhältlich. Die von igus angebotenen Gewindestangen sind in aller Regel gerollt. Die Vorteile dieses Herstellungsverfahrens, wie z.B. gute Oberflächenqualität und kostengünstige Herstellung, passen optimal zu den schmierfreien Gewindemuttern aus tribologisch optimierten Kunststoffen. Erhältlich sind die Steilgewindestangen in Rechts-, Links-, und gegenläufigen Gewinde.

Die patentierte dryspin Steilgewinde-Technologie wurde 2013 von igus entwickelt und bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Steilgewinden zahlreiche Vorteile. Aufgrund des flachen Flankenwinkels setzt sie die eingeleitete Kraft effizient in eine translatorische Bewegung um. Mit den auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien bietet dryspin hierdurch bei Steilgewinden eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz. Mithilfe der abgerundeten Zahnflankengeometrie wird die Kontaktfläche zwischen Gewindespindel und -mutter reduziert und die Gewindesysteme laufen unter Belastung nahezu geräuscharm und vibrationsfrei.
Durch die größeren Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen erhöht sich der Anteil (Faktor 1,3) des tribologisch optimierten Polymeranteils in den Gewindegängen. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Steilgewinden.
Das Trapezgewinde entspricht im Querschnitt einem gleichschenkeligen Trapez mit einem Winkel von 15°. Der Flankenwinkel beträgt 30°. Im Vergleich zum Normalgewinde hat die Trapezgewindespindel einen größeren Durchmesser und eine größere Steigung. Der Steigungswinkel ist bei eingängigen Trapezgewindespindeln kleiner als der Arkustangens. Somit ist Selbsthemmung gegeben. Zweigängige Gewindespindeln hingegen sind nicht selbsthemmend.
Unsere Trapezgewindestangen sind in in den Materialien Aluminium EN AW 6082, CF-15 Stahl (1.0401) und Edelstahl erhältlich. Standardmäßig werden die dryspin Trapezgewindespindeln gerollt hergestellt und von uns in den Gewinderichtungen Rechts-, Links und gegenläufigem Gewinde angeboten.
In Europa hat sich das metrische ISO-Gewinde etabliert, auch Regelgewinde, Normalgewinde oder Spitzgewinde genannt. Die Außenkanten laufen bei dieser Gewindeform keilförmig zusammen. Das metrische ISO Gewinde ist aufgrund dieser Profilform selbsthemmend. Der Flankenwinkel zwischen zwei Gewindegängen beträgt 60°. Der Durchmesser ist, genau wie die Gewindesteigung, in Millimetern angegeben und mit einem M gekennzeichnet (z. B. M8). Zum Einsatz kommt das Gewinde, das in DIN 13 definiert ist, bei kraftschlüssigen Verbindungen. Die metrischen Gewindestangen sind in Rechtsgewinde und Edelstahl 1.3041 bei uns erhältlich.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr