Der Einsatz von Gelenklagern ist in der Regel verbunden mit hohen Gewichten der Lager, schwierigem Einbau und hohen Kosten. Meist ist längerfristig doch Wartung erforderlich, und die Lager sind nur in Sonderausführungen korrosionsbeständig. igubal® Gelenklager machen Schluss mit all diesen Nachteilen, denn sie eröffnen durch ihre Konstruktion völlig neue Möglichkeiten: Sie sind leicht zu handhaben, kostengünstig, sehr leicht und sehr robust.
Anwendungsmöglichkeiten
Die einfache Handhabung erlaubt einen vielfältigen Einsatz von igubal® Gelenklagern. Sie können überall dort eingesetzt werden, wo die selbsteinstellenden Lager konstruktive Vorteile bieten oder die Montage vereinfachen helfen.
Toleranzen
Wartungsfreie igubal® Gelenklager werden mit einer Toleranz im Innendurchmesser nach E10 ausgelegt. Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein. Durch das Lagerspiel können Ausdehnungen der Lager bei Erwärmung ausgeglichen werden.
Montage
igubal® Gelenklager werden in eine H7-Bohrung eingepresst und axial gesichert. Ein exaktes Ausrichten der Lagergehäuse ist nicht erforderlich, da das Gelenklager Fluchtungsfehler selbständig ausgleicht.
Abmessungen
igubal® Gelenklager werden in Anlehnung an DIN ISO 12240 in den Maßreihen K und E hergestellt. igubal® Gelenklager sind in den Standardabmessungen für Wellen von 2 bis 40 mm verfügbar. Die Maßreihe K ist außerdem lieferbar in zölligen Abmessungen. Bitte fragen Sie weitere Größen bei uns an.