Change Language :

Der junge französische Autohersteller KG Automobile setzt auf das Motto „Less Is Better“. Deshalb hat dieses Fahrzeug ein geringeres Gewicht, niedrigere Umweltbelastung und weniger Verbrauch als herkömmliche Automobile. Gleichzeitig soll das Fahrzeug Spaß machen und praktisch sowie umweltfreundlich sein.
Ganze 520 Liter Ladevolumen und ein besonders zuverlässiges und wartungsfreies Baukasten-Design bietet das Geländefahrzeug. Umweltfreundlich ist zudem auch noch. Nicht nur wegen seines geringen Gewichts und dem niedrigen Verbrauch. Hinzu kommt nämlich, dass das Fahrzeug vor Ort, bei KG Automobile, produziert wird und das Recycling bereits bei der Fahrzeugentwicklung eine wichtige Rolle gespielt hat.

Ziel von KG Automobile war es ein Fahrzeug zu bauen, das allradgetrieben ist, Platz für zwei Personen bietet und weniger als 300 kg wiegt. Es sollte allwettertauglich sein, im Gelände einsetzbar, wartungsarm und eine Straßenzulassung erhalten. Eine ganze Reihe an Anforderungen, die die Konstruktionsphase aufwendig machten. Alle verwendeten Komponenten mussten diese Anforderungen ebenfalls erfüllen.
iglidur Gleitlager und igubal Gelenklager von igus konnten unter diesen Einsatzbedingungen problemlos ins Rennen gehen. Sie überzeugen mit ihrer mechanischen Beständigkeit, einem sehr guten Preis und wartungsfreiem Einsatz ohne zusätzliche Schmiermittel. Verwendet werden igubal KSTM Stehlager für die Lenksäule, igubal KCLM Kugelköpfe für die Lenkspurstangen und iglidur Gleitlager für die Führung des Bremspedals.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr