Konstruiert für maximale Zuverlässigkeit
Es musste ein Weg gefunden werden, um die beweglichen Teile des Elektrofahrzeugs auf ein Minimum zu reduzieren und so die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Mit herkömmlichen Gleitlagern konnten wir dies nicht erreichen, da diese anfällig für Schmutz, Salzwasser und extreme Temperaturen sind. Da das Fahrzeug häufig unter extremen Bedingungen eingesetzt wird - Wüstenhitze, Wasser, Schlamm, Staub - waren wir umso mehr davon überzeugt, dass die Verringerung der Anzahl der beweglichen Teile an unserem Fahrzeug ein besonderes Alleinstellungsmerkmal sein würde. Hinzu kommt, dass das Fahrzeug bei der Nutzung im Gelände starken Kräften ausgesetzt ist. Die Komponenten müssen also auch Sprünge und Stöße aushalten.