Basierend auf der bewährten drylin® W-Serie bietet igus® gebogene Linearführungen an, die individuell gestaltet sind und über speziell für unterschiedliche Radien entwickelte Führungswagen verfügen. So entstehen innovative Lösungen für Anwendungen mit begrenztem Bauraum, z.B. in der Bedienergonomie, der Bühnentechnik oder im Führerstand von Nutzfahrzeugen, wo Monitore und Steuerungen im Radius so gestaltet sind, dass eine sichere und leichte Zugänglichkeit gewährleistet ist.
Für die Produktreihe drylin W hat igus gebogene Profilschienen mit unterschiedlichen Radien und individuell anpassbarer Bauform entwickelt. Das Ergebnis sind unsere Kurvenführung, unsere Bogenführung und die passenden Kurvenschlitten. Entscheiden Sie vollkommen frei über die Bahn, der Ihre Werkzeuge, Bauteile oder Bedienelemente folgen sollen.
Eine gebogene Linearführung von drylin besteht aus flach gebogenen Führungsschienen und einem speziell für variable Radien entwickelten Führungsschlitten. Für die optimale Gestaltung der Arbeitsebene stehen Ihnen Viertel-, Halb und Vollkreise zur Verfügung. Die ideal angepassten drylin Schlitten für flache Kurven lassen Bahnen mit wechselnden Radien zu.
Die Schienen bestehen aus robustem hartanodisiertem Aluminium. Sie haben die Wahl zwischen runden und eckigen Profilen. Die Biegeradien liegen standardmäßig zwischen 300 und 500 mm. Die gebräuchlichsten Schienenbreiten von 50 mm sind ab Lager lieferbar. Falls Sie abweichende Größen benötigen, stehen wir Ihnen gern für individuelle Lösungen zur Verfügung.
Konkav oder konvex gebogene Schienen der drylin Bogenführung von igus geben Ihnen die Freiheit, den Bauraum dreidimensional auszunutzen. Wählen Sie zwischen den runden oder eckigen Schienenprofilen der drylin W Serie. Für besondere Anforderungen an die Reibewerte und an die Medienbeständigkeit liefern wir auch Schienen mit beschichteten Oberflächen.
Wir unterstützen Sie bei der Festlegung der Biegeradien und der Baugrößen sowie bei der Auswahl der passenden drylin Lagergehäuse durch unseren individuellen Projektservice.
Passend zu den ausgewählten Schienen liefern wir Ihnen die benötigten Schlitten aus Zinkdruckguss. Für die Gleitfolien in den Gehäuselagern stehen Ihnen die vielseitigen iglidur Werkstoffe zur Verfügung, die den geräuscharmen, schmiermittelfreien Betrieb ermöglichen. Bei Bedarf versehen wir Ihren Schlitten mit der bewährten Handklemmung. Damit können Sie den Schlitten in jeder beliebigen Position auf der Schiene fixieren.
Die individuell gebogene Linearführung ermöglicht Ihnen die Gestaltung ergonomisch optimierter Arbeitsräume. Bewegliche Bedienelemente, Steuerungseinrichtungen und Anzeigegeräte können Sie den natürlichen Reichweiten und Bewegungsradien anpassen. Dieser Vorteil wird oft in Kabinen von Fahrzeugen und Landmaschinen sowie in der Verpackungstechnik genutzt.
Ein breites Anwendungsgebiet für gebogene Linearführungen ist die freie Umsetzung von Designideen. Zum Beispiel lassen sich runde Formen von Schiebetüren in Möbeln, Maschinen oder Gebäuden problemlos gestalten.
Die besonders platzsparende Führung beweglicher Elemente ist überall dort hilfreich, wo beengte Räume vorhanden sind. Deshalb werden gebogene Linearführungen häufig in der Bühnentechnik und für Kameraführungen eingesetzt.
Gemeinsam finden wir auch für Ihre Anwendung die optimale Lösung. Nutzen Sie unser Beratungsangebot.