Change Language :
Der Rollstuhllift von Lifted Services ist ein innovatives System, das speziell für Menschen im Rollstuhl entwickelt wurde.  Egal ob zu Hause oder im öffentlichen Raum, drinnen oder draußen - dieser Lift ermöglicht es, kurze Treppenstufen von bis zu 1 m Höhe zu überwinden. In Zeiten, in denen er nicht benötigt wird, wird er diskret in einer Grube am Fuß der Treppe verborgen, sodass er weder Platz wegnimmt noch ein Hindernis im Treppenhaus darstellt.
Der Rollstuhllift wurde konzipiert, um Rollstuhlfahrern den Zugang über kurze Stufen zu ermöglichen. Wenn der Lift gerade nicht genutzt wird, verschwindet er bündig mit dem Boden in einer dafür vorgesehenen Grube am Fuß der Treppe. Durch diese Montageposition ist der Lift unauffällig in die umliegende Raumgestaltung integriert und stellt kein Hindernis dar. Der offensichtliche Vorteil dieses Systems liegt darin, dass es sich harmonisch in die Umgebung einfügt und diskret versteckt werden kann. Die Bedienung erfolgt entweder über eine Fernbedienung oder eine an der Wand montierte Steuerung. Um zu verhindern, dass der Rollstuhl während der Fahrt von der Plattform herunterfällt, hebt sich zunächst ein Sicherheitsbordstein. Daraufhin fährt der Lift nach oben und überwindet die Treppe. An dem Sicherheitsbordstein ist ein Sensor, dieser stoppt den Lift, falls der Rollstuhl mit diesem in Kontakt kommt.  Sobald die Plattform die oberste Stufe erreicht hat, senkt sich der vordere Sicherheitsbordstein, um dem Benutzer das Aussteigen zu ermöglichen. Nachdem die Plattform verlassen wurde, kann sie mithilfe derselben Bedienelemente wieder sicher in die Grube abgesenkt werden, wo sie bis zur nächsten Benutzung aufbewahrt wird.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr