Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Überall dort, wo trotz des begrenzten Bauraums zuverlässige, schmierfreie Lineartechnik gefordert ist, schafft drylin N Abhilfe: Die flachen Führungsschienen aus Aluminium ab Größe 17 sind besonders leicht und platzsparend. Dadurch eignen sie sich optimal für den Einsatz in medizinischen Geräten, 3D Druckern und der Automatisierung.
Überzeugen Sie sich selbst und bestellen Sie Ihre kostenlose Mini-Musterbox mit Produktmustern und weiteren Informationen rund um unseren Flachführung-Baukasten drylin N mit seinen Vorteilen.
Die Box enthält flache Führungsschienen mit verschiedenen Beschichtungen, wartungsfreie Einzel- und Doppelschlitten in unterschiedlichen Größen sowie eine spielfreie Prismenführung.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.
Mit der drylin N Führungsschiene stellt Ihnen igus eine flache Lineargleitschiene speziell für kleinste Bauräume zur Verfügung. Die hohe Korrosionsbeständigkeit lässt den Einsatz in einer Umgebung zu, die durch Schmutz, Staub und Feuchtigkeit belastet ist. Die Gleitschienen halten Temperaturen von -40°C bis 90°C stand. Ein besonderer Vorteil besteht in der Tatsache, dass die flache Führungsschiene auch unter diesen Bedingungen 100% wartungs- und schmierfrei betrieben werden kann.
Bei niedrigen Traglasten bilden die drylin N Führungsschienen eine kostengünstige Alternative zu den drylin T Laufschienen. Sie können die Schienen in Abhängigkeit von der Baugröße bis zu einer Belastung von maximal 1 kN einsetzen.
Die möglichen Breiten der Führungsschienen liegen zwischen 17 mm und 80 mm. Die Bauhöhen der Schienen betragen 6 mm bis 12 mm. Sie erhalten die Schienenführungen wahlweise mit regelmäßig angeordneten Befestigungsbohrungen oder ohne Bohrungen.
Das geringe Gewicht der flachen Gleitschienen ist auf die Verwendung von Aluminium als Werkstoff zurückzuführen. Neben den klar eloxierten Lineargleitschienen liefert Ihnen igus auch schwarz eloxierte Varianten. Diese sind dann vorteilhaft, wenn Lichtreflexionen vermieden werden sollen.
Die Option Stopmotion ermöglicht Ihnen die stufenlose Verstellung der drylin N Führungsschiene. Damit können Sie zum Beispiel die Stellung von Armlehnen oder Kopfstützen individuell anpassen.
Aus den Gebrauchseigenschaften der drylin N Flachführungen ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die Abwesenheit von flüssigen oder pastösen Schmierstoffen in der Schienenführung ist die Voraussetzung für den Betrieb von Anlagen in der Pharmazie und der Lebensmittelindustrie. Hochleistungskunststoffe aus dem iglidur-Programm verringern die Reibung zwischen den Gegenlaufpartnern und sorgen für eine sanfte, gleichmäßige Bewegung des Führungswagens auf der Führungsschiene. Hohe Hygienestandards werden auch dadurch eingehalten, dass die igus Kunststoffe im Gegensatz zu konventionellen Schmiermitteln keine Stoffe aus der Umgebung aufnehmen. Durch die flache Bauweise eignen sich die drylin N Schienen besonders gut für die Führung von Handkreissägen. Die robuste Konstruktion lässt sich unkompliziert auf einen Arbeitstisch montieren und bietet eine stabile lineare Führung für die Kreissäge.
Die flache Linearschiene überzeugt darüber hinaus durch einen besonders geräuscharmen Betrieb.
Mit dem drylin Linearführungs-Experten finden Sie online in wenigen Schritten die ideale Größe und Ausführung Ihrer drylin N Führungsschienen. Ihnen stehen vier Baugrößen zur Verfügung, die Sie mit unterschiedlichen Schlitten kombinieren können. Bei jeder Schienengröße können Sie zwischen schwarz oder klar eloxiertem Aluminium wählen.
Lassen Sie sich bei Fragen im Zusammenhang mit der Auswahl Ihrer drylin N Linearführung von den kompetenten und freundlichen Mitarbeitern von igus unterstützen.