Es galt ein völlig autonomes Werkzeug zum Impfen und Sortieren von Fisch (Pick and Place), das mit einem Delta-Roboter gekoppelt werden soll, zu entwickeln. Ziel war es, ein leichtes und steifes Werkzeug zu entwickeln, das in der Lage ist, hohen Drehmomenten standzuhalten und gleichzeitig einen Fisch sicher an seinem Platz zu halten. Das Werkzeug musste in der Lage sein, einen Fisch erfolgreich von einem sich bewegenden Förderband zu nehmen. Es sollte den Fisch bearbeiten, Impfstoffe abgeben und ihn in einer neuen Ausrichtung wieder auf das Förderband legen.
Das Werkzeug musste weitere strenge Richtlinien wie Korrosionsbeständigkeit, lange Lebensdauer und geringe Wartung erfüllen. Die Maschine soll von einem Standort zum anderen transportiert werden und muss daher robust sein, um den Transport zu überstehen. Da das Werkzeug auf einer Fischfarm in Außenbereichen (Norwegen, Schottland, Island) eingesetzt werden sollte, war die Auswahl von Kunststoffen, die gegen Süßwasser, Salzwasser und Reinigungschemikalien beständig sind, von größter Bedeutung.
Die Produkte von igus® spielten bei der Entwicklung und Überarbeitung bestehender Komponenten eine wichtige Rolle und ermöglichten eine leichtere, kompaktere und zuverlässigere Konstruktion. Die Verwendung von reibungsarmen Flanschlagern in gleitenden und rotierenden Teilen der Konstruktion reduzierte nicht nur das Gewicht und die Größe des Teils, sondern erhöhte auch die Lebenserwartung des Systems. Die vorgefertigte igus® Lösung gab Gewissheit, dass sie funktionieren und sich in den Rest des Systems einfügen würde, und somit die Montagezeit reduzierte und ermöglichte, sich auf zeitaufwändigere Bereiche wie Fischmessdaten zu konzentrieren. Die von igus® zur Verfügung gestellten Berechnungen belegten, dass die Komponenten den geplanten Belastungen standhalten und eine lange Lebensdauer und große Wartungsintervalle gewährleisten würden. Die Verwendung eines kompletten igus®-Systems mit igus® eigener Bearbeitung von Gewindespindeln und Schienen ermöglicht einen unkomplizierten Aufbau bei der Ankunft.
Dank der großen Auswahl an igus® Produkten und der Möglichkeit der individuellen Anpassung konnten Designs ausgewählt werden, die für die Anwendung wünschenswert waren, ohne die ursprüngliche Designabsicht aufzugeben.
Unser Experte Thorben Hendricks klärt mit Ihnen alle Fragen rund um das Thema drylin Gewindetechnik. Einfach das Kontakformular ausfüllen und wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
► Kontaktaufnahme online anfragen
► Termin vereinbaren
► Experten-Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion
► Kostenloses Muster bestellen