Ethernet Leitungen gibt es für unterschiedliche Einsatzgebiete. Oft werden Ethernet Leitungen in den Maschinen und Anlagen fest verlegt, so dass günstige Leitungen mit massivem Leiter oder einem flexiblen Leiter, bestehend aus 7 Litzen, gewählt werden können.
Für Anwendungen in der Energieführungskette oder Schleppkette ist es allerdings notwendig, Ethernet Leitungen mit feindrähtigen Litzenleitern zu verwenden. Darüber hinaus ist ein auf die Bewegung in der Energiekette abgestimmter Leitungsaufbau von Nöten, damit auch über Jahre hinweg eine sichere Datenübertragung gewährleistet ist. Speziell bei Anlagen und Maschinen wie Robotern, Verpackungsmaschinen, Produktionsmaschinen und Werkzeugmaschinen haben sich daher Leitungen von chainflex etabliert.