e-skin - Ringförmige, verschleißoptimierte Innenaufteilung aus Tribo-Kunststoff für eine lange Lebensdauer der Leitungen. Angespritzte Trennstege an zwei Halbschalen, welche in das Reinraum-Wellrohr e-skin einfach eingesetzt werden. Der aus dem iglidur Programm bekannte Werkstoff iglidur J ist hoch verschleißfest und minimiert drastisch den Abrieb zwischen den Leitungen.
Längere Lebensdauer der Leitungen, durch verringerten Mantelabrieb
Montagefreundlich und einfach nachzurüsten für höhere Reinraumtauglichkeit
Beweise
Abrieb-/Leitungsversuche im igus Labor. Das Material iglidur J erzeugt 77 % weniger Abrieb*
*Gemessen und gemittelt an 5 unterschiedlichen Reibpartnern: 1) CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01 4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0 im Vergleich zum Standardmaterial igumd G
Nachhaltigkeit
Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher: chainge Recycling Programm
igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Mehr zum Thema unter: www.igus.de/plastic2oil
Hinweis: Die Innenaufteilung wird an den Verbindungsstellen der e-skin Energieführung montiert!!
Lieferbar ab Lager
Wellrohr e-skin ist ein aus Ober- und Unterschale bestehendes Wellrohr, das zusammengesteckt vollständig geschlossen ist. Durch den einfachen und wiederverschließbaren Öffnungsmechanismus sind eine unkomplizierte Wartung und Inspektion der eingesetzten Leitungen möglich. e-skin bietet dadurch eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Wellrohren und ist in drei Ausführungen erhältlich:
e-skin SK Für freitragende Längen bis zu 2,0 m und Einbauraum ab 250 mm
Eigenes Reinraumlabor nach IPA-Zertifizierung im igus Technikum. Hier können kundenspezifische Energieführungsanwendungen kurzfristig auf Ihre Reinraumtauglichkeit getestet werden.