e-skin flat - Technische Details

Das flache Kabelführungssystem e-skin flat besteht aus einzelnen miteinander verbindbaren Leitungskammern. Eine oder mehrere Leitungen können in diese Kammern eingelegt werden. 

Es gibt 3 Varianten: 
  • Geschlossene Varianten:
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • Zu öffnende Varianten (Kammern können mit einem Zipper-Verschluss geöffnet und geschlossen werden) 
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]
Weitere Informationen zur e-skin flat
 
Jetzt e-skin flat konfigurieren

Einbaumaße

  • A = 37,5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = bis zu 3000 m
  • H = ab 80 mm
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3,14 x R (größter Biegeradius der geführten Leitungen) + 2 x 100 mm + 2 x 37,5 mm
e-skin flat Einbaumaße

Konstruktionsprinzipien


 

Konstruktion der Ausführungen

e-skin® flat Konstruktionsprinzip

Zu öffnende Varianten

Mit der SKF12O können Leitungen in Minuten ausgetauscht werden.
e-skin® flat Konstruktionsprinzip

Vollständig geschlossen

Partikelgeschützt mit geschlossenen Leitungskammern SKF12C/SKF15C.

e-skin® flat Konstruktionsprinzip

Geschlossene & zu öffnende Variante

Abbildung zeigt zwei miteinander verbundene Profile, links den geöffneten Zustand, rechts den geschlossenen.

Befüllungsmöglichkeiten

e-skin® flat Befüllungsmöglichkeit

2 - 6 Kammer

Befüllt mit 1, 2 oder 3 gleichen Leitungen pro Kammer

Befüllungsregeln

1Regel:
  • SKF12C: [A] Innenhöhe = 12 mm | [B] Außenhöhe = 13 mm ➔ Leitungsdurchmesser 10 mm
  • SKF15C:  [A] Innenhöhe = 15 mm | [B] Außenhöhe = 16 mm ➔ Leitungsdurchmesser 13 mm
2Regel:
  • SKF12O: [A] Innenhöhe = 12 mm | [B] Außenhöhe = 13 mm ➔ Leitungsdurchmesser 10 mm
3Regel:
  • Pod mit eingehauster Stützkette SKF.S für freitragende Länge der SKF12C und zur Vermeidung von Abrieb
e-skin flat Befüllungsregeln
e-skin flat Befüllungsregeln

SKF12O und SKF12C

1

Wenn Leitungsdurchmesser 10 mm ist, dann nur eine Leitung in einem Pod

2

Wenn Leitungsdurchmesser 6,5 mm ist, dann max. 2 Leitungen in einem Pod

3

Wenn Leitungsdurchmesser 4 mm ist, dann max. 3 Leitungen in einem Pod

e-skin flat Befüllungsregeln

SKF15C

1

Wenn Leitungsdurchmesser 13 mm ist, dann nur eine Leitung in einem Pod

2

Wenn Leitungsdurchmesser 8 mm ist, dann max. 2 Leitungen in einem Pod

3

Wenn Leitungsdurchmesser 6 mm ist, dann max. 3 Leitungen in einem Pod

Anschlusselemente

e-skin flat Anschlusselemente
A = 68,5 - 148,5 mm
B = 53 - 157 mm
C = 18 mm
D = 37,5 mm
Anzahl Pods SKF12O.1.1.10Anschlusselemente Breite [mm]Anzahl Pods SKF12C.1.1.10Anschlusselemente Breite [mm]Anzahl Pods SKF15C.1.1.10Anschlusselemente Breite [mm]
2
68,5
0
68,5
2
68,5
0
62,5
2
62,5
3
93
1
87
2
87
4
117,5
2
111,5
2
111,5
5
166,5
3
136
2
136
6
166,5
4
160,5
2
160,5
  
3
93
0
93
  
4
117,5
0
117,5
  
5
142
0
142
  
6
166,5
0
166,5
  
0
84
3
84
  
0
105,5
4
105,5
  
0
127
5
127
  
0
148,5
6
148,5
  
th>G [mm]
Art. Nr. KomplettsatzA [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562,55318,7537,54,597
SKFC.MR.068568,55918,7537,54,597
SKFC.MR.08408474,518,7537,54,597
SKFC.MR.08708777,518,7537,54,597
SKFC.MR.09309383,518,7537,54,597
SKFC.MR.1055105,59618,7537,54,597
SKFC.MR.1115111,510218,7537,54,597
SKFC.MR.1175117,510818,7537,54,597
SKFC.MR.1270127117,518,7537,54,597
SKFC.MR.1360136126,518,7537,54,597
SKFC.MR.1420142132,518,7537,54,597
SKFC.MR.1485148,513918,7537,54,597
SKFC.MR.1605160,515118,7537,54,597
SKFC.MR.1665166,515718,7537,54,597

Montagehinweis


 
Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat Bei der zu öffnenden Ausführung, können die Profile einzeln geöffnet werden.
Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat Die Leitungen können, nach Ihren Wünschen aufgeteilt, eingelegt werden. Bitte beachten Sie hier, dass nur Leitungen mit gleichem Durchmesser in eine Kammer kommen.
Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat

Die e-skin flat kann dann nach der Befüllung einfach per Hand oder mit dem Werkzeug MT.SK.914.868 geschlossen werden.

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat

Wenn mehrer kammern benötigt werden, können einfach weitere Profile angeschlossen werden.

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat

Das am Ende verjüngte Profil wird einfach durch das Verschrauben der Anschlusselemente festgeklemmt und die Leitungen somit zugentlastet.