Energieketten zweiteilig für einen weiten Anwendungsbereich
Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm
Biegeradien R: 38 - 145 mm
Teilung: 33,3 mm
Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
Biegeradien R: 55 - 175 mm
Teilung: 46 mm
Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 125 mm
Biegeradien R: 63 - 150 mm
Teilung: 56 mm
EINE Serie für nahezu alle Anwendungsfälle
Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 30 - 70 mm
Biegeradien R: 048 - 100 mm
Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 28 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 125 mm
Biegeradien R: 055 - 125 mm
Teilung: 46 mm
Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 063 - 250 mm
Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 075 - 250 mm
Teilung: 67 mm
Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 300 mm
Biegeradien R: 135 - 250 mm
Teilung: 91 mm
Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 300 mm
Biegeradien R: 200 - 300 mm
Teilung: 111 mm
Schnell aufreißbar
Innenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 16 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm
Kleinsten Abmessungen
Innenhöhe hi: 10,5 mm
Innenbreiten Bi: 16 - 30 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 16 - 30 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm
Leicht, stabil und kostengünstig
Innenhöhe hi: 62 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 150 - 250 mm
Teilung: 91 mm
Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 300 mm
Biegeradien R: 150 - 250 mm
Teilung: 91 mm
Leise ab 27 dB(A), vibrationsarm und reinraumtauglich
Innenhöhe hi: 29 mm
Innenbreiten Bi: 30 - 100 mm
Biegeradien R: 55 - 150 mm
Teilung: 22 mm
Innenhöhe hi: 40 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 125 mm
Biegeradien R: 63 - 150 mm
Teilung: 27,8 mm
Innenhöhe hi: 52 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 125 mm
Biegeradien R: 75 - 150 mm
Teilung: 30 mm
Speziell für Roboter-Anwendungen, geschlossene Bauform
Innenhöhe Bi 1: 15 mm
Innenhöhe Bi 2: 13 mm
Biegeradius R: 58 mm
Teilung: 13,9 mm
Innenhöhe Bi 1: 22,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 19,5 mm
Biegeradius R: 87 mm
Teilung: 20,4 mm
Innenhöhe Bi 1: 28 mm
Innenhöhe Bi 2: 24 mm
Biegeradius R: 110 mm
Teilung: 25,6 mm
Für ESD-sensible Teile im Reinraum. Reinraumfähig bis ISO-Klasse 1
Innenhöhe hi: 12 mm
Außenhöhe ha: 13 mm
Anzahl Kammern: 2 - 6
Leitungsdurchmesser: 10 mm