Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

"Zipper" - Anwendungen

Blitzschnelles Öffnen und Schließen mit Zipper e-ketten® und ERohren - Zipper e-ketten® überzeugen durch ihre Praktikabilität und Leistung. Durch die "Reißverschluss"-Funktion wird die Montagezeit verkürzt. Die kleine Teilung, das robuste elastische Zipper-Band und die strapazierfähigen Glieder verblüffen bei hohen Beschleunigungen. Die Zipper-Serie ist eine der beliebtesten igus® e-ketten®- Serien der anspruchsvollen Industriebranchen.

Typische Industriezweige und Anwendungen

Bestückungsautomaten, Halbleitergeräte, Linearmotoren, Handlings, Jegliche technische Geräte, Messeinrichtungen, Werkzeugmaschinen (Zipper E-Rohr)

Roboterhand „DigitL“

e-ketten® bewegen die Fingerglieder einer Roboterhand.

Roboterhand „DigitL“    

Graviermaschine

Eine Graviermaschine mit igus® Produkten als Abschlußarbeit nach vier Jahren Weiterbildung in der Automatisierungstechnik.

Graviermaschine    

Reinraumtechnik

Auch im Dauertest wurde kein Verschleiß an der igus® Energieführung festgestellt. Bei einem Verfahrweg von etwa 290 mm werden Zyklenzahlen von 50-60 Zyklen in der Stunde, meist im Dreischichtbetrieb erreicht.

Reinraumtechnik    

Akkuschrauberrennen

Diese ungewöhnliche Konstruktion für ein Liegefahrrad hat es in sich: Als Antrieb dienen hier Akkuschrauber.

Akkuschrauberrennen    

Wickelmaschine

Die Anlage nutzt verschiedene Wickel- und Abrollachsen sowie Bewegungsabläufe für die einzelnen Walzen.

Wickelmaschine    

igus® Energieketten Serie 17 an einer X/Y -Verfahreinhei. Beschleunigung: 100 m/s2

 

Serie 15 mit Beschleunigung von 100 m/s2 an Bestückungsautomaten, sehr leise

 

igus® e-ketten® Serie 15 Zipper einer Sondermaschine, kürzere Montagezeit

 

e-ketten® nebeneinander, einzeln oder als Mehrbandketten, auch bei Schmutz - Serie Zipper

 
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier