Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Votorantim Metais Cajamarquilla in der Nähe von Lima, Peru, stellt jeden Tag mehr als 1000 Tonnen Zink her. Gewonnen wird das Produkt durch das Verfahren der Elektrolyse, die hierbei erzeugten Schwefeldämpfe sind hoch korrosiv und greifen die Anlage des Kunden an. Aus diesem Grund müssen Materialien und Systeme ausgewählt werden, die diesen extremen Bedingungen standhalten.
Eine wichtige Anwendung im Bereich der Zinkgewinnung ist der Abtransport der gerade hergestellten Zinkkathoden. Für diese Schlüsselstellen wurden Energiekettensystem von igus® ausgesucht, die den Schwefeldämpfen standhalten und eine dauerhafte Anwendung ohne Instandhaltungsbedarf gewährleisten. Die ausgewählten PVC Leitungen halten dabei genauso zuverlässig wie die Rollenkette 4040CR, geführt werden die Systeme von jeweils einer Edelstahlrinne.
Eingesetzte Energiekette: 4040CR.12.200.S10.0.E
Verfahrweg: 42m und 82m
Geschwindigkeit: Niedrig
Beschleunigung: Niedrig