Just-in-time an die Maschine gebracht

Die IMA Klessman GmbH ist weltweit bekannt für anspruchsvolle Holzbearbeitungsmaschinen

Neunzig CNC-Achsen allein im Werkstücktisch, Werkzeugwechselsysteme mit achtzehn Werkzeugen, Vorschubgeschwindigkeiten von 100m/min und Frässpindeln mit 24.000min-1:
Die CNC-Bearbeitungszentren der BIMA Portal Baureihe, die in der Fertigung der IMA Klessmann GmbH im westfälischen Lübbecke entstehen, sind Hochleistungsmaschinen mit beeindruckenden Leistungen und auch eindrucksvollen Abmessungen.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Serie 5150
  • Anforderungen: Im Spähnenflug dürfen keine Stäube in die Kettengelenke eindringen.
  • Branche: Holzindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Durch die Beschaffenheit der Energiekette dringt kein Staub in ihre Kettengelenke ein, ob offenes oder geschlossenes Modell ist dabei egal.

Alle unsere Produkte für Werkzeugmaschinen entdecken
Energieketten

Eingesetzte Produkte

Kostenloses Muster bestellen

► Musterbox Energieketten

Problem

Wenn in einem Holz-Bearbeitungsportal die drei parallel angeordneten Fräs- und Bohreinheiten verfahren, müssen nicht nur Energieversorgungen und Signalleitungen mit geführt werden sondern auch die Kühlmedien sowie Druckluft für die pneumatische Antriebe und Stelleinrichtungen. Auch die Absaugung der Späne soll geführt werden. Der Schlauch für die Absaugung hat bei der BIMA P 980 einen Durchmesser von 250 mm.

Der Späneflug und Holzstaub stellen besondere Anforderungen an die Energieketten. Ein kritischer Punkt sind die feinen Stäube, die nicht in die Kettengelenke eindringen dürfen.

 

Lösung

Auch wenn die Maschine im Späneflug arbeitet, erfüllen die igus® Energieketten diese Voraussetzungen. Dabei ist es gleich, ob die e-ketten® in offener oder geschlossener Form (z.B. aufklappbare Energierohre) verbaut wurden. Denn durch die glatte Außenkontur kann sich kein noch so feiner Holzstaub in die gekapselten bzw. geschlossenen Anschläge setzen. Deshalb kann IMA auf Produkte von der Stange zurückgreifen.

Auf den ersten Blick mag die Programmvielfalt von 40.000 verschiedenen Produkten aus diesem Bereich unübersichtlich erscheinen. Sie bietet jedoch für den Anwender den enormen Vorteil, dass er bei der Konstruktion nicht auf die Energiekette achten muss, sondern sicher sein kann, dass es eine passende Baureihe für das individuelle Einsatzprofil gibt. In den meisten Anwendung kommen bei der IMA die e-ketten® der Serien E2 und E4 zum Einsatz. In einigen Fällen wurden aber auch schon Sonderkonstruktionen und –varianten realisiert.

 


IMA Klessman GmbH
IMA Klessman GmbH