Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Platzsparende Energiezuführung per twisterband

An dem Bearbeitungskopf eines Holzbearbeitungszentrums kommt das twisterband der Baureihe TB20 zum Einsatz. Das twisterband ermöglicht in diesem Fall eine Drehbewegung von 360° auf kleinstem Raum und versorgt dabei den Bearbeitungskopf mit Energie und Daten.

Neben der leichten Befüllbarkeit liegen weitere Vorteile des twisterbandes in den verschiedenen Möglichkeiten der Einbaulage (horizontal, vertikal, kopfüber). Insgesamt sind mit den igus® Twisterbändern Drehungen von 7000° und mehr möglich.

Die Vorteile auf einen Blick:

Drehbewegung von 360° auf kleinstem Raum

leichte Befüllbarkeit

verschiedene Einbaulagen

Drehungen von 7000° und mehr möglich

 
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum vector Wettbewerb