...für eine max. Lebensdauer der Leitungen
...verhindert ein Abknicken von Medienschläuchen
Detail Funktionsprinzip
Mindestbiegeradius
Alle triflex® R Typen besitzen einen definierten Mindestbiegeradius. Hierdurch wird gewährleistet, dass weder Leitungen noch Schläuche zu stark geknickt und dadurch beschädigt werden. Dies erhöht die Betriebssicherheit der Anwendung und die Lebensdauer der Leitungen und Schläuche.
igus®-getestet
Test 3418: Bruchkraft
Test der maximalen Bruchkraft im Radius. Min. 217 N Belastung am absoluten Radiusanschlag z.B für eine TRC.40.058
Anwendungsbeispiel
Palettierroboter
Kleinste Abmaße eines Roboters erfordern auch engste Bewegungsradien der Leitungen. triflex® schützt Leitungen und Schläuche dank definierten Mindestbiegeradius
...Torsionsbelastung auf die Leitung wird minimiert
Detail Funktionsprinzip
Torisionsanschlag
Jedes triflex® R Kettenglied besitzt einen Torsionsanschlag von ca. +/-10°. Hierdurch werden die in Roboteranwendungen auftretenden Torsionen auf die gesamten Kettenlängen verteilt. Dies erhöht die Lebensdauer der Schläuche und Leitungen.
igus®-getestet
Test: Torsion
Im igus®-Labor werden triflex® R und Leitung einem Torsionsversuch unterzogen, dabei wird die trilex® R verdreht und "gewickelt"
Anwendungsbeispiel
Schweißroboter
Gerade am Roboterkopf herrschen enge Verdreh- und Torsionsbewegungen. Hier begrenzt die triflex® R mit dem definierten Torsionsanschlag die Verdrehung der Leitungen und verteilt diese auf eine größere Länge. Dies erhöht die Lebensdauer der Leitungen und Schläuche.
Einfaches Öffnen und Schließen von Hand oder mit Schraubendreher. Sichere formschlüssige Verbindung zwischen dem gebogenen Öffnungssteg und dem Tragelement. Für einfaches Einlegen von Leitungen und Schläuchen auch mit großen Durchmessern!
igus®-getestet
TRLF.65 am igus® Testroboter - praxisnahe Versuchsaufbauten geben hier maximale Produktsicherheit.
Anwendungsbeispiel
triflex® R TRLF - Leichte Variante - leicht von Hand oder mit Schraubendreher zu öffnen
Zur einfachen Montage gibt es Anschlusselemente mit Zugentlastungszähnen. Hier können sehr einfach und schnell Leitungen und Schläuche mit Kabelbindern zugentlastet werden.
igus®-getestet
Test: Zugversuch
Versuch zur Zugfestigkeit des igus®- Kettenkamms mit Kabelbinder
Anwendungsbeispiel
Handlingroboter
Sicher zugentlastet und dank Zwischenanbindung auch optimal am Roboter befestigt.
Mit den light Anschlusselement als Zwischenanbindung kann die TRL und TRLF an jeder gewünschten Stelle befestigt / abgehangen werden. „light AE“ für TRL und TRLF leicht und kostengünstig öffnen mit dem Schraubendreher.
igus®-getestet
Haltekraft der Zwischenanbindungen
Anwendungsbeispiel
Roboter
Sicher zugentlastet und dank Zwischenanbindung auch optimal am Roboter befestigt.
... mit wenigen clicks zu Ihrer Roboterausstattung
Detail Funktionsprinzip
Online Tool
igus® Roboterausstattungskonfigurator ist ein Konfigurationstool für Roboterenergiezuführungen. Mit wenigen clicks kann in Sekunden für 79 Robotermodelle die passende Konfiguration gewählt werden.
... mehr als 100 verschiedene tordierbare Leitungen ab Lager lieferbar
Detail Funktionsprinzip
CF.Robot
Ca. 100 verschiedene CFRobot Leitungen sind ab Lager lieferbar ohne Schnittkosten und Mindestmengen. Wir liefern auch fertig konfektioniert mit Steckverbindern oder als komplettes, einbaufertiges readychain®-System.
igus®-getestet
Leitungstest
Alle chainflex® ROBOT-Leitungen
einer triflex® R -Energiefuhrung werden mit einem Festpunktabstand
von einem Meter und einer Torsion von
±180° mindestens 3 Millionen Mal tordiert.
Anwendungsbeispiel
Komplett und sicher.
Hochflexible Roboter e-kette® triflex® R und die passenden, langlebigen Torsionsleitungen chainflex® CF.Robot