Schlaufenbildung verhindern
Rückzugsystem für Kleinrobotic

triflex® RSE mit Umlenkung

triflex® RSE Titelblid

Schlaufenbildung am Roboterkopf vermeiden -
für kleine Roboter

Speziell maßgeschneidert für Roboter mit kleiner bis mittlerer Traglast bietet das igus® triflex® RSE Rückzugsystem eine Möglichkeit Schlaufenbildung im Arbeitsbereich des Roboters aktiv zu vermeiden, auch bei hochdynamischen Anwendungen.

1

Bis zu 500 mm Rückzugsweg mit triflex® RSE möglich

2

Für TRC und TRE

3

Lieferung vormontiert mit Festpunkt links oder rechts

4

Individuelle Anbaumöglichkeiten durch kompakte Adapterskonsolen

5

Wartungsfreie igus® drylin® W Lineareinheit

6

Individuell einstellbare Montageposition

7

Offenes übersichtliches System, schlanke Bauweise

8

Auch für extreme Beschleunigungen geeignet, (dank geringem Gesamtgewichts)

  • Für Serie TRC·TRE mit ø-Index 40 mm
  • Reagiert extrem schnell auch bei hochdynamischen Roboterprogrammen
  • Keine Beeinflussung der Handhabungskapazität des Roboters durch geringe Zusatzlast am Roboter
  • Universell einstellbare Montagekonsolen
  • Wartungs- und schmierfreie igus® drylin® W Lineareinheit
  • Für maximale Freiheitsgrade
  • Viel Freiraum für den Programmierer
  • Für Leitungsdurchmesser bis 11 mm

Funktionsweise des RSE System mit Umlenkung

erklärt das System in 24 Sekunden

  • Sehr geringes Gewicht
  • Konstante Rückzugkraft
  • Kein Justieren der Rückzugkraft nötig
  • Einführung der Leitung auf rechter oder linker Seite möglich

Rückzugsystem RSE ohne Kettenpaket

passende Kettenpakete finden Sie weiter unten auf der Seite

Artikel Nr. Anbindungspunkt Rückzugsweg max. [mm]
Preis
 
in 48 Stunden versandfertig TR.RSE.02.40.R Anbindungspunkt Rechts 500 532,95 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TR.RSE.50.R Anbindungspunkt Rechts 500 768,80 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TR.RSE.02.40.L Anbindungspunkt Links 500 532,95 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TR.RSE.50.L Anbindungspunkt Links 500 768,80 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Komplettieren Sie ihr RSE Rückzugsystem mit der passenden e-kette®

RSE mit Zahlen 1= Abdeckung für zusätzlichen Bauraum am Roboter, optional: TR.RSE.40.COVER
2= Passende triflex® R e-ketten® für RSE: TRC.RSE.40.058.LLLL.0; TRE.RSE.40.058.LLLL.0.B
3= Gesamtkettenlänge = Zusatzlänge ab der Gleitdurchführung LLLL + die Kettenlänge innerhalb des Systems
4= RSE-System (ohne e-kette®) + Anschlusselement + Gleitdurchführung = TR.RSE.02.40.R oder TR.RSE.02.40.L

Geschlossene oder offene Bauform

Kettenpaket für Größe 40

geschlossene Kettenserie (TRC)


Bestellnummer Innenhöhe e-kette®
Standardlänge
[LLL*]
Kettenlänge
innerhalb des
System
Gesamtlänge
[LLL* + 904 mm]
Preis
  Bi 1 Bi 2 [mm] [mm] [mm]    
in 48 Stunden versandfertig TRC.RSE.40.058.0500.0 15 13 500 904 1404 165,05 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TRC.RSE.40.058.0750.0 15 13 750 904 1654 191,75 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TRC.RSE.40.058.1000.0 15 13 1000 904 1904 218,44 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TRC.RSE.40.058.1250.0 15 13 1250 904 2154 245,13 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TRC.RSE.50.080.0750.0 18,8 16,2 750 1044 1794 258,37 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage TRC.RSE.50.080.0500.0 18,8 16,2 500 1044 1544 228,15 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TRC.RSE.50.080.1000.0 18,8 16,2 1000 1044 2044 286,58 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TRC.RSE.50.080.1250.0 18,8 16,2 1250 1044 2294 314,79 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TRC.RSE.50.080.1500.0 18,8 16,2 1500 1044 2544 345,02 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

*LLL = Zusatzlänge ab der Gleitdurchführung
Gesamtkettenlänge = Zusatzlänge ab der Gleitdurchführung LLLL + die Kettenlänge innerhalb des Systems

Kettenpaket für Größe 40 + 50

offene Kettenserie (TRE)


Bestellnummer Innenhöhe e-kette®
Standardlänge
[LLL*]
Kettenlänge
innerhalb des
System
Gesamtlänge
[LLL* + 904 mm]
Preis
  Bi 1 Bi 2 [mm] [mm] [mm]    
Lieferzeit auf Anfrage TRE.RSE.40.058.0500.0.B 15 13 500 904 1404 176,48 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TRE.RSE.40.058.0750.0.B 15 13 750 904 1654 205,21 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TRE.RSE.40.058.1000.0.B 15 13 1000 904 1904 233,95 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TRE.RSE.40.058.1500.0.B 15 13 1500 904 2154 291,41 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage TRE.RSE.50.080.0500.0.B 18,8 16,2 500 1044 1544 240,23 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TRE.RSE.50.080.0750.0.B 18,8 16,2 750 1044 1794 272,50 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TRE.RSE.50.080.1000.0.B 18,8 16,2 1000 1044 2044 302,61 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TRE.RSE.50.080.1500.0.B 18,8 16,2 1500 1044 2544 364,99 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Cover für das Rückzugsystem RSE

  • Für Arbeiten über Kopf
  • Bietet zusätzlichen Schutz
  • Möglichkeiten für Beschriftung oder leichte Zusatzbauteile

RSE Cover

Lieferprogramm Cover für Rückzugsystem RSE

technische Zeichnung


Art.-Nr. Größenindex A
in mm
B
in mm
C
in mm
D
in mm
Zusatzlast
in kg
Produktgewicht
in kg
Preis
in 48 Stunden versandfertig TR.RSE.40.Cover 40 115 240 180 200 1,5 1,1 103,92 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TR.RSE.50.Cover 50 126 300 248 248 1,5 1,7 165,31 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

in 48 Stunden versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage