Das Rückzugsystem triflex® RSE dient dazu, die e-kette® möglichst kompakt am Roboterarm zu halten um zu verhindern, dass die herabhängende e-kette® die Bewegung des Roboters beeinflusst oder blockiert. Das triflex® RSE ist ein besonders leichtes und kostengünstiges Rückzugsystem
drylin® Linearführung mit Schlitten
2Elastisches Band oder Zugfeder zum Zurückziehen
3Befestigungsplatten zur variablen Anbindung an eine Vielzahl von Robotertypen
4Anschlußelement ohne Zugentlastung der entsprechenden e-ketten®-Größe
5Gleitdurchführung der entsprechenden e-ketten®-Größe
Artikel Nr. | dazu passende e-ketten Serie | triflex® R Variante |
||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.40 | TRC.40.058.0 | TRE.40.058.0.B | TRE, TRC | 521,77 EUR | |
TR.RSE.50 | TRC.50.080.0 | TRE.50.080.0.B | TRE, TRC | 574,99 EUR | |
TR.RSEC.60 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 615,42 EUR | |
TR.RSEC.65 | TRCF.65.100.0 | TRCF | 640,63 EUR | |
TR.RSE.60 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 1.193,24 EUR | |
TR.RSE.65 | TRCF.65.100.0 | TRCF | 1.215,40 EUR | |
TR.RSE.70 | TRE.70.110.0.B | TRC.70.110.0 | TRE, TRC | 1.197,93 EUR | |
TR.RSE.85 | TRE.85.135.0.B | TRC.85.135.0 | TRCF.85.135.0 | TRE, TRC, TRCF | 1.217,57 EUR | |
TR.RSE.85.240 | TRCF.85.240.0 | TRCF | 1.224,60 EUR | |
TR.RSE.100 | TRE.100.145.0.B | TRE.100.145.0.C | TRC.100.145.0 | TRCF.100.145.0 | TRE, TRC, TRCF | 1.320,08 EUR |
Artikel Nr. | Bi1 in mm |
Bi2 in mm |
BA in mm |
R in mm |
d1 in mm |
d2 in mm |
Teilung in mm |
pro Kettenglied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC.60.087.0 | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 2,55 EUR | |
TRC.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 3,89 EUR | |
TRC.85.135.0 | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 4,89 EUR | |
TRC.100.145.0 | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 5,97 EUR | |
TRC.125.182.0 | 43,3 | 43,3 | 135 | 182 | 41 | 41 | 44,1 | 9,71 EUR | |
TRCF.65.100.0 | 22,3 | 0 | 70,2 | 100 | 20 | 0 | 23,1 | 4,40 EUR | |
TRCF.65.200.0 | 22,3 | 0 | 70,2 | 200 | 20 | 0 | 23,1 | 4,96 EUR | |
TRCF.85.135.0 | 30 | 0 | 94,5 | 135 | 28 | 0 | 30,6 | 6,36 EUR | |
TRCF.85.240.0 | 30 | 0 | 94,5 | 240 | 28 | 0 | 30,6 | 6,36 EUR | |
TRCF.100.145.0 | 34,3 | 0 | 108 | 145 | 32 | 0 | 34,5 | 7,80 EUR |
Artikel Nr. | Bi1 in mm |
Bi2 in mm |
BA in mm |
R in mm |
d1 in mm |
d2 in mm |
Teilung in mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE.60.087.0.B | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 2,75 EUR | |
TRE.60.087.0 | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 2,75 EUR | |
TRE.70.110.0.B | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 4,19 EUR | |
TRE.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 4,19 EUR | |
TRE.85.135.0.B | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 5,29 EUR | |
TRE.85.135.0 | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 5,29 EUR | |
TRE.100.145.0.B | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 6,45 EUR | |
TRE.100.145.0.C | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 7,59 EUR | |
TRE.100.145.0 | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 6,45 EUR | |
TRE.125.182.0 | 43,3 | 43,3 | 135 | 182 | 43 | 43 | 44,1 | 10,48 EUR |
ø Index | R [mm] | Maß 2 [mm] |
---|---|---|
30. | - | - |
40. | 058 | 390 |
50. | 080 | 390 |
60. | 087 | 750 |
65 | 100 | 750 |
70. | 110 | 750 |
85. | 135 | 750 |
85. (R 240) | 240 | 750 |
100. | 145 | 750 |
125. | 182 | 750 |
Berechnung der Gesamtkettenlänge: Maß 1 + 2 + 3
Maß 1 und 3 bestimmen Sie selbst entsprechend Ihrer Anwendung bzw. des Robotertyps.
Bestellnr. | Breitenindex | Außendurchmesser | Breite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.30 | 40 | 55 | 27 | 18,32 EUR | ||
TR.50.30 | 69 | 34 | 18,77 EUR | |||
TR.60.30 | 60 | 80 | 40 | 19,13 EUR | ||
TR.65.30 | 88 | 44 | 23,96 EUR | |||
TR.70.30 | 70 | 102 | 50 | 29,76 EUR | ||
TR.85.30 | 85 | 118 | 59 | 31,14 EUR | ||
TR.100.30 | 100 | 133 | 67 | 31,54 EUR |
Bestellnr. | Breitenindex | Außendurchmesser | Breite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | 40 | 55 | 27 | 15,26 EUR | ||
TR.50.10 | 50 | 69 | 34 | 48,81 EUR | ||
TR.60.10 | 60 | 80 | 40 | 15,95 EUR | ||
TR.65.10 | 65 | 88 | 44 | 54,16 EUR | ||
TR.70.10 | 70 | 102 | 50 | 24,79 EUR | ||
TR.85.10 | 85 | 118 | 59 | 26,14 EUR | ||
TR.85.240.10 | 85 | 120 | 63 | 106,99 EUR | ||
TR.100.10 | 100 | 133 | 67 | 26,30 EUR | ||
TR.125.10 | 125 | 170 | 82 | 295,74 EUR |