Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Der weltweit stetig steigende Grad der Automatisierung in der industriellen Fertigung führt vor allem beim
Einsatz von Industrierobotern zu immer komplexeren Anwendungen. Trotz zunehmender Integrationsdichte
und dem Einzug neuer Fertigungsverfahren in die Prozesskette müssen die angestrebten Zykluszeiten minimal
bleiben und ungewollte Ausfallzeiten weiter reduziert werden. Um wirksam vor frühzeitigem Ausfall und
Anlagenstillstand geschützt zu sein, raten wir zum Einsatz einer triflex® R e-kette®, ganz besonders um die
Überbrückung der letzten 3 rotierenden "Handachsen" zu realisieren. Die aus der Bewegung des Roboters
resultierende dynamische Längenänderung wird durch unsere triflex® R Rückzugsysteme ausgeglichen. Dies
dient der definierten, und gleich bleibenden Lenkung des e-ketten® Paketes und verhindert die Bildung ungewünschter
Schlaufen im Arbeitsbereich des Roboters.
Für Serie TRC·TRE·TRCF mit ø-Index 60-125 mm
Für Roboter mit Tragkraft ab ca. 50 kg
Bis zu 780 mm Rückzugsweg möglich
Für Anwendungen mit großem Leitungsgewicht
Nahezu konstanter Kraftverlauf über den kompletten Weg
Pneumatische Standardkomponenten
Für Serie TRC·TRE mit ø-Index 40-100 mm
Für Roboter ab ca. 10 kg Traglast
Bis zu 670 mm Rückzugsweg möglich
Wenn keine Linearführung gewünscht ist
Bei massiven Umwelteinflüssen
Rückzugskraft durch integrierte Federstäbe
Für Serie TRC·TRE·TRCF* mit ø-Index 40-125 mm
Äußerst lineare Führung ohne enge Biegeradien
Bis zu 490 mm Rückzugsweg möglich
Einfacher, linearer Rückzug ohne Bogen und Federstäbe oder Umlenkrollen
Kostengünstig
Wartungsfreie igus® drylin® W Lineareinheit
Für Serie TRC·TRE mit ø-Index 40 mm
Einsatz in der Kleinrobotik, sehr leicht
Bis zu 500 mm Rückzugsweg möglich
Für hochdynamische Bewegungen
Kostengünstig
Wartungsfreie igus® drylin® W Lineareinheit
43 Konsolen für viele Robotertypen ab Lager
Für alle triflex® RSP-, RS- und RSE-Module
3D-CAD Daten online zum Download verfügbar
Auch für Roboter mit seitlicher Montageposition
Weiter Verstellbereich von ± 250 mm
Kombinierbar mit den igus® Adapter-Konsolen
Erleichtert die Ausrichtung auch in beengten Roboterzellen
triflex® R Serie |
RSP Ø-Index |
RS Ø-Index |
RSE linear Ø-Index |
RSE Ø-Index |
---|---|---|---|---|
TRC | 60 - 125 | 40 - 100 | 40 - 125 | 40 |
TRE | 60 - 125 | 40 - 100 | 40 - 125 | 40 |
TRCF | 85 - 100 | - | 85 - 100 | - |
TRL* | - | - | - | - |
TRLF* | - | - | - | - |
Intelligente Problemlösung durch gerichtete Vorspannung.
Bietet die Möglichkeit, die Federstabmodule in belibieger Position zum Roboterarm zu fixieren.
Sicher fixieren auch bei Verwendung von Leitungen mit großem Querschnitt.
Mit und ohne Pendellager lieferbar
Gut geschützt bei extremen Anwendungen.
Schutz vor Schweiß- und Metallspritzern bis 600°C.
Triflex® R-Anbindungen für "Universal Robots"
Spezialleitungen für lange Lebensdauer in Roboteranwendungen.