Innenaufteillung für alle Triflex R Serien
Bei der Wahl der richtigen Triflex R Größe ist zu beachten, dass für alle Elektro-, Pneumatik und Medienleitungen eine Platzreserve eingeplant wird. Diese ist nötig um Kräfte, die durch Relativbewegungen zwischen e-kette® und Leitungen sowie der Leitungen untereinander auftreten, zu kompensieren.
Leitungen sind mit ausreichend Spiel/Luft einzubauen. Als grobe Faustformel kann folgender Wert angenommen werden: Die Summe der Leitungsquerschnitte sollte 60 % des Nutzquerschnittes nicht überschreiten, zusätzlich ist ein Platzbedarf von 10 % beziehungsweise mindestens 1 mm zur nächsten Leitung oder e-kette® einzuhalten. Die schnellste und einfachste Lösung zur richtigen Triflex R Befüllung ist der
Innenaufteilungskonfigurator, wo alle Triflex R Serien verfügbar sind