Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

meine-kette: Passt...hält...spart...verbessert. In 24h geliefert!

 

igus® meine-kette – Energieführen leicht gemacht. Dies bezieht sich auch auf unterschiedliche Technologien. Von der kleinsten Energieführungskette der Welt aus Kunststoff (5x5 mm Innenabmessung) bis zur größten Energieführungskette der Welt aus Kunststoff (350 mm Innenhöhe und bis zu 1.000 mm Innenbreite) können wir aus dem Baukasten-System die richtige Lösung für Sie fertigen. Haben sie eine Anwendung in rauer Umgebung? Kommen extrem hohe Beschleunigungen auf? Benötigen Sie eine besonders resistente und haltbare Energieführung? Wir halten die passende Lösung für sie bereit:

 
Entwickelt zum Führen und Schützen

Energieketten und -Systeme sind die Nabelschnur der modernen Maschine. Sie reduzieren Ausfallzeiten und erhöhen die Lebensdauer von Leitungen und Schläuchen. Energieketten aus Kunststoff werden seit 1971 von igus® entwickelt, produziert und getestet.

Die igus® Produktpalette beinhaltet über 100.000 innovative Produkte ab Lager und ab "Losgröße Eins". Von der kleinsten Kette Micro flizz® bis zur weltgrößten Polymer e-kette®. Unser gewachsenes Know-how wird, auch in Zusammenarbeit mit unseren Kunden, ständig weiterentwickelt und fließt dann in die Serienproduktion ein.

 
Hoch flexible Leitungen für Energieketten

Flexible Leitungen in Energieketten oder am Roboter benötigen spezielle Eigenschaften um viele Zyklen, hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie anspruchsvollere Umgebungsbedingungen zu bestehen. Ebenso sind EMV-Sicherheit und das Erfüllen von Normen und Richtlinien wie NFPA 79, UL, CSA, VDE, Inter- und Profibus heute eine notwendige Forderung. Das igus® chainflex® Sortiment reicht über energiekettentaugliche Steuerleitungen, Servoleitungen, Motorleitungen, sowie Roboterleitungen bis hin zu Busleitungen, Datenleitungen, Geberleitungen und Lichtwellenleitungen.

 
igus® Connectors

igus® bietet seinen Kunden eine große Vielfalt an Einstiegsmöglichkeiten. Mit dem Angebot von frei konfektionierbaren Steckverbindern wird das Programm nun noch vollständiger. Die durch die Konfektionstätigkeit von igus® bevorrateten Lagerbestände sorgen für eine hohe Materialverfügbarkeit. Geschultes Fachpersonal steht für lückenlose Beratung. Das ausgeprägte und weltweit ausgerichtete Vertriebsnetz ermöglicht den Bezug dieser Steckverbinder in nahezu jedem Winkel dieser Erde. Hierfür stehen 25 nationale und 46 internationale Vertriebsstandorte mit insgesamt 1550 Mitarbeitern zur Verfügung.

 
Konfektionierte Antriebsleitungen readycable®

chainflex® konfektionierte Antriebsleitung für Energieketten sind Leitungen für Biegradien ab 7,5xd. Die konfektionierten Antriebsleitungen werden mit vielen Millionen Zyklen in e-ketten® getestet. Es stehen Servoleitungen, Signalleitungen und Geberleitungen zur Auswahl. Die chainflex® konfektionierte Antriebsleitung verfügt über verschiedene Zulassungen und Konformitäten: UL, CSA, CE Desina. Diese hochflexible Leitung ist für hohe Beanspruchung und steht auch als flammwidrige und öl-beständige Leitung zur Verfügung. Die Datenleitung ist je nach Type hydrolyse- und mikrobenbeständig und kann bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eingesetzt werden. Eine Kombination dieser verschiedenen Eigenschaften ist als geschirmte wie auch als ungeschirmte Antriebsleitung möglich.

 
readychain® - Alles aus einer Hand

Energiekettensysteme, Steckverbinder und spezielle hochflexible Leitungen für Energieketten nach diversen Herstellerstandards oder nach Ihren persönlichen Vorgaben konfektioniert, steckerfertige und einbaufertige Energiekettensysteme mit allen Komponenten, auf Wunsch mit Transportgestellen, Montage und Wartung - alles aus einer Hand ohne Aufpreis nach Ihren Vorgaben projektiert, gefertigt und geliefert in 1-10 Tagen, mit Garantie.

 
igus® Führungsrinnen und Zugentlastungen

Führungsrinnen werden bei langen Verfahrwegen, je nach Kettentyp ab 5–12 m, eingesetzt. Sie unterstützen den ruhigen reibungsarmen Lauf der igus® e-ketten® und E-Rohre.
Zugentlastungen von igus® sind speziell für den Einsatz in e-ketten® und dynamische Anwendungen entwickelt worden. Die Kombination von chainflex®-Leitungsmaterialen und den berührenden Kunststoffkomponenten der Chainfix Zugentlastungssysteme von igus® sind auf hohe Haltbarkeit der Leitungen und höchste Haltekraft ausgelegt.

Verwandte Webseiten