Super-Aluminium-Ablegerinne

Das Ablegerinne aus Aluminium ist zur Unstützung des Energieketten-Untertrums. Durch flexible Breiteneinstellung von Montagesets mit C-Profilen, ist die Aluminium Ablegerinne für verschiedene Energiekettenserien und Breiten zu verwenden. Eine Aluminium Ablegerinne besteht aus 2 Rinnenseitenteilen à 2 m. Es können Standard Montagesets, wie für die Super-Aluminium Rinne genutzt werden.
  • Korrosionsfestes, seewasserbeständiges Aluminium-Profil
  • Verschleissreduzierende Gleitleiste standardmäßig integriert
  • Leiser Lauf durch optimales Dämpfungsprofil
  • Einfache Montage
  • Leitfähigkeit nach DIN EN 61537: Standard
Ablegerinne aus Aluminium
1

Geräuschreduzierend:Dämpfungsprofil aus Gummi optional

2

Einfache Anbindung: optimiertes Festpunktmodul aus Kunststoff

3

Verschleißreduzierend: Gleitleisten zum Schutz vor seitlichem Abrieb

4

Einfache Montage: mit Standard Klemmschuhen Version basic

5

Korrosionsfest: Seewasserbeständige Aluminium Profile

Lieferbar für folgende Systeme: E2.1 | E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1 | E6.1 | E6


Aluminium Ablegerinne
Komponenten, Führungsrinne
1

Rinnenseitenteil, Aluminium, 2 m

2

Gleitleiste, Kunststoff, 2 m

3

Optional: Dämpfungsprofil, Gummi

Komponenten, Montageset
A

Klemmschuh, Aluminium

B

C-Profil1), Stahl verzinkt

C

Innensechskant

D

Gleitmutter

Lieferprogramm Aluminium-Ablegerinne:

Artikelnr. Rinnenhöhe Länge
in 72 Stunden versandfertig 9AT.35.SLA.1000 35 1000 81,34 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 9AT.35.SLA.2000 35 2000 147,92 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Lieferprogramm Montagesets:

Artikelnr. Rinnenbreite Rinnenhöhe
in 72 Stunden versandfertig 960AT.30.100 100 35 13,94 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 960AT.30.125 125 35 14,14 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 960AT.30.150 150 35 14,76 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 960AT.30.200 200 35 16,01 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 960AT.30.250 250 35 17,29 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 960AT.30.300 300 35 18,56 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Die Montagesets können auch mit einem C-Profil aus Edelstahl bestellt werden (Artikelnr.-Endung .E)
Bitte geben Sie uns diese Information in Ihrer Anfrage mit an.


So wird die Aluminium Ablegerinne montiert


Weitere Produkte


Stahl Ablegerinne

Führungsrinnen

Energieketten Shop


in 72 Stunden versandfertig