Zugentlastungstrennsteg

Trennsteg mit ingegrierten Zugentlastungszähnen

Zur Verwendung am ersten oder letzten Kettenglied

Ideal bei geringem Platzbedarf

Zubehörteil für igus® e-kettensysteme®

Einfach zu montieren, ganz ohne Schrauben

Die Anzahl "n" richtet sich nach Auswahl der Leitungen (Durchmesser, Art) und verfügbarem Platz


 
Art.Nr. ZE-TrennstegFür SerieZähnezahlBreite FußStegbreiteMindestabstandMax. Leitungs Ø 
   Maß A [mm]Maß B [mm]Maß C li / re [mm]Maß D [mm] 
21.1.Z1400/15002104-6 Anfragen
2020.Z2400/25002104-6 Anfragen
2020.ZR2450/24802104-6 Anfragen
262.Z2600/27003104-6 Anfragen
301.Z3400/35003184-14 Anfragen
34501.Z3450/38003144-10 Anfragen
1585.01.ZR157/R1583224-18 Anfragen
1685.01.ZR167/R1684224-18 Anfragen
481.ZRR482103,5106,5 Anfragen
T2103.Z210284134 Anfragen
T2103.ZE4.21284134 Anfragen
28.ZE4.282104-8 Anfragen
28.ZTR4.282104-8 Anfragen
48.ZE4.48L2144,5820 Anfragen
48.ZSE4.48L2144,5820 Anfragen
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124 Anfragen
E6.35.02.ZE6.35384124 Anfragen
E6.40.02.ZE6.403134-8 Anfragen
Zugentlastungstrennstege werden im ersten oder letzten Kettenglied montiert. Für eine "Zwischen-Zugentlastung" können sie auch alternativ in der e-kette® montiert werden.

Übersicht Programm

1400/1500
E2/000 e-ketten®
unmontiert 21.1.Z
montiert 21.1.Z.1
R157/R158
E2 E-Rohre
unmontiert 1585.01.Z
montiert 1586.01.Z
2400/2500
E2/000 e-ketten®
unmontiert 2020.Z
montiert 2120.Z
R167/R168
E2 E-Rohre
unmontiert 1685.01.Z
montiert 1686.01.Z
2450/2480
E2/000 E-Rohre
unmontiert 2020.ZR
montiert 2120.ZR
R48
E2 E-Rohre
unmontiert 481.ZR
montiert 482.ZR
2600/2700
E2/000 e-ketten®
unmontiert 262.Z
montiert 263.Z
E6.29
E6 e-ketten®
unmontiert E6.29.02.Z
montiert E6.29.12.Z
3400/3500
E2/000 e-ketten®
unmontiert 301.Z
montiert 311.Z
.
T3.29
T3 e-ketten®
unmontiert E6.29.02.Z
montiert E6.29.12.Z
3450/3480
E2/000 e-ketten®
unmontiert 34501.Z
montiert 34511.Z
E6.35
E6 e-ketten®
unmontiert E6.35.02.Z
montiert E6.35.12.Z
E4.21
E4.1 e-ketten®
unmontiert T2103.Z
montiert T2113.Z
E6.40/E61.40
E6 e-ketten®
unmontiert E6.40.02.Z
montiert E6.40.12.Z
R4.28
R4.1 E-Rohre
unmontiert 28.ZT
montiert 28.ZT.1
E4.28
E4.1 e-kette®
unmontiert 28.Z
montiert 28.Z.1
48 Z
E4.48L
E4.1L e-kette®
unmontiert 48.Z
montiert 48.Z.1
48 ZS
E4.48L
E4.1L e-kette®
unmontiert 48.ZS
montiert 48.ZS.1