Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Lange Verfahrwege in direkter Ofennähe

voestalpine Grobblech GmbH, Österreich

Industry: Steel Industry

e-kette®: 4040CR

Verfahrweg: 99 m

Geschwindigkeit: 2.16 m/s

Beschleunigung: 0,36 m/s²

Befüllung: Kran: ca. 5,92 kg/m


In Tieföfen werden 4-Meter-Brammen erwärmt. Temperaturen bis 1.200 °C oder aus dem Ofen schlagende Flammen stellen hohe Anforderungen an die Anlage.

Walzwerke

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier