Höchste Flexibilität durch "Chainflex"-Spezialleitungen
Auf der Querachse sind die Energiekettensysteme zudem mit hochbiegefesten
„Chainflex“-Spezialleitungen von igus bestückt, die der Übertragung von Leistung und Steuersignalen dienen. Dabei handelt es sich im einzelnen um spezielle Steuer- und Motorleitungen für Energieketten, die eine hohe Lebensdauer im dynamischen Dauereinsatz erreichen. Denn im Stahlbau geht es besonders rau zu. Sowohl die Kunststoff-Energieketten als auch die Leitungen sind anspruchsvollen äußeren Bedingungen ausgesetzt: Es wird geschweißt und geschliffen, die Energiezuführungen sind Staub und Schmutz ausgesetzt, des öfteren kommt auch Funkenflug hinzu.
Neben den rauen Umgebungsbedingungen und der Möglichkeit, das System sehr Platz sparend in den Kranbau zu integrieren, gab es einen weiteren Grund bereits frühzeitig auf eine Energiekettenlösung zu setzen: die durch die Kette definierte Radienbegrenzung der Schläuche mit ihren sensiblen Medien. Zudem hat sich dieses System schon seit vielen Jahren in ähnlich anspruchsvollen Anwendungen auf der Meyer Werft bewährt. „Das ist eine optimale Lösung für die hier vorherrschenden hohen Anforderungen“, bestätigt auch Heinrich Kampen von Siempelkamp Krantechnik.