Längsräumbecken in Kläranlage des Abwasserverbandes Kempten

Verfahrweg: 65m bei mittiger Einspeisung
Geschwindigkeit max: 1m/s
Beschleunigung max: 0,5m/s²
Eingesetzt wird eine Energiekette 2500 in Basic flizz®-System mit schwimmendem Mitnehmer.
Häufigkeit: ca. 10-20 Zyklen/Tag an 365 Tagen/Jahr

Durch den Einsatz der igus®-Produkte konnte die Prozesssicherheit erhöht werden und der Wartungsaufwand gleichzeitig verringert werden.

Kläranlage

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum vector Wettbewerb