Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Energiekette im Klärwerk

Ihren Einsatz findet eine E2/000 Energiekette in einem Klärwerk bei Saale. An einem Sandfangräumer des Klärwerks war zuvor eine Motorleitungstrommel installiert worden, diese arbeitete jedoch unzuverlässig und wurde somit durch eine E2/000 Energiekette der Serie 2500 ersetzt. Die Energiekette ist dabei vielen äußeren Einflüssen wie H2S Gas und viel Wind ausgesetzt. Zudem war nur ein Baurraum von 200 mm zulässig. Die e-kette® arbeitet im Dauereinsatz 24 h an 365 Tagen.
Zur sicheren Datenführung wurden zusätzlich chainflex® Leitungen verwendet. Insgesamt finden in der Energieführung zwei CF Steuerleitungen und eine CFBUS Busleitung ihren Einsatz.
 


Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum vector Wettbewerb