Montagehinweise für die Energiekette RX E-Rohre

Demontage / Montage eines Deckels

Tipp: Entnahme der Deckel aus Mitnehmer-Richtung
Drehclip-Verschluß auf beiden Seiten gegen den Uhrzeigersinn um 180° drehen.
Lösen Sie insgesamt zwei weitere nachfolgende Deckel, um den auszutauschenden Deckel zu entnehmen.
Setzen Sie den Deckel, wie im Foto dargestellt, wieder ein, ggf. heben Sie den nachfolgenden Deckel an.
Drehen Sie den Drehclip-Veschluß um 180° im Uhrzeigersinn.

Austausch eines Kettenglieds

Demontage / Trennen

Öffnen Sie 3 Deckel hinter, 2 vor und den des auszutauschenden Kettenglieds.
Entnehmen Sie dann 1 Deckel vor, 1 nach dem auszutauschenden Kettenglied, sowie den des Auszutauschenden selbst, so dass 2 Glieder offen sind.
Setzen Sie den Schraubendreher zwischen den 2 Kettengliedern an (wie im Detailfoto dargestellt)...
...hebeln sie eine Seite durch verdrehen des Schraubendrehers leicht auf und drehen das Rohr auseinander.
Wiederholen Sie die Schritte 3+4...
...und entfernen Sie das Kettenglied.

Montage / Fügen

Tipp: Einbau der Deckel aus Festpunkt-Richtung
Rohr an einer Seite ansetzen und andere Seite...
...durch Zusammendrücken des Kettenglieds nachsetzen.
Mit etwas Druck den Bolzen des Kettenglieds in die Bohrung pressen, dabei das Rohr ggf. etwas in den Radius biegen, bis der Bolzen einrastet.
Deckel ansetzen, ausrichten und festziehen...
...den Drehverschluss um 180° im Uhrzeigersinn drehen.
Bitte beachten: Der Drehclip-Verschluss sollte nicht mehr als 180° beim Öffnen gedreht werden, da sonst der Einbau der Deckel erschwert wird. Justieren Sie die Deckel beim Einbau mit leichtem Druck und korrigieren Sie ggf. die Position des Drehclips.

Video: