Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Geräuschreduzierte Serie ES4.80

Serie ES4.80 aus dem igus® E4.1-Programm als geräuschreduzierte Version in Mittellaschenausführung
geräuschreduzierte Serie ES4.80

geräuschreduzierte Serie ES4.80

 
Seitenansicht Serie ES4.80

Seitenansicht Serie ES4.80

 

Freitragende Anwendung mit hohen Zusatzlasten. Konfektioniert mit steifen Hydraulikschläuchen. Durch die optionalen Geräuschdämpfungsnoppen kann der max. Geräuschpegel um bis zu 9 dB(A) gesenkt werden.
Bsp.: Ein Schallpegel von 46 dB(A) wurde im igus®-Labor mit Serie ES4.42.20.150.0 gemessen.

Vorderansicht Serie ES4.80

Vorderansicht Serie ES4.80

 
Weitere Informationen
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum vector Wettbewerb