Für lange vertikal hängende Anwendungen, bei denen
aus Platzgründen eine Führung mittels Führungsrinne
nicht möglich ist. Magnete halten die e-kette® in
vorgegebener Richtung und "fixieren" diese an der
Metallwand Ihres z.B. RBGs. Ein Ausschwingen der
e-kette® wird somit sicher vermieden. Auch für vertikale
Kreisbewegungen (RBR) ist die magsnap
e-kette® sehr gut geeignet, da Magnete den Außenradius
der e-kette® an der "RBR-Führungsrinne" halten
und die e-kette® sicher und ruhig bewegt werden kann.
Hält die e-kette® bei vertikalen, horizontalen oder
auch kreisförmigen Anwendungen stabil in Position
Schnelle und einfache Montage
Ausgestattet mit Dämpfungselementen zur Geräuschminderung
Einfach nachrüstbar
Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich magnetfähiges Metall in Verbindung mit der magsnap.
Die Innenaufteilung mit magsnap ist nur alternierend möglich.
Typische Anwendungsbereiche:
Hängende Anwendungen, wie z.B.: Regalbediengeräte,
Aufzüge, automastische Autoparkstationen und
vertikalen Anwendungen mit Kreisbewegungen (RBR)