Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Lebensdauer

Energieketten

Das igus® Motto plastics for longer life® beinhaltet unter anderem eine sehr hohe Lebensdauer der Produkte dem Kunden anzubieten.

Dabei greift igus® auf die Erfahrungen und Daten aus dem eigenen Testlabor zurück. Lebensdauern von 10 Jahren und mehr sind mit den igus® E-KettenSystemen®, die ständig in unserem eigenen Labor unter realen Bedingungen getestet werden, möglich.
Diese Daten und Erfahrungen hat sich igus® auch im Bereich Service zu Nutze gemacht. So wird dem Kunden für nahezu alle Produktbereiche ein Lebensdauerrechner angeboten. Die Lebensdauer einer e-kette® wird beispielsweise in den voraussichtlichen Doppelhüben und erreichten Kilometern angezeigt.

Sogenannte Hi-Tech Tribopolymere werden in den Energieketten von igus® verwendet, die speziell für sehr lange Lebensdauern entwickelt wurden.

Energiekettentaugliche Leitungen

chainflex® Leitungen werden je nach Anforderungen in den Materialien PVC, PUR oder TPE verwendet. Die Leitungen sind speziell für bewegte Anwendungen ausgelegt und werden auf mehrere Millionen Zyklen unter den unterschiedlichsten Bedingungen getestet.

Tests in den igus®-eigenen Labors

 

igus® bietet dem Kunden mit der sogenannten readychain® – e-kette® komplett mit Leitungen und auf Wunsch mit konfektionierten Steckern - eine Komplettlösung an. Dabei sind die Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen so eine sehr lange Lebensdauer.

Produkte

Was ist für Sie besonders wichtig bei einer Energiekette?