Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

LBT flizz® Kunststoffkanal:Speziallösung für lange Verfahrwege

LBT flizz® - Hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen

Verwahrwege bis 120m, Verfahrgeschwindigkeit bis 8 m/s

Für mitfahrende oder stationäre Steuerung geeignet, für alle Bus-Systeme ideal

Wenn leichtes Gewicht erwünscht ist

Wenn leiser, wartungsfreier Lauf erwünscht ist

Wenn Rostfreiheit erwünscht ist

Bei -10°C bis +60°C Dauertemperatur

Bei Beschleunigungen über 10 m/s²

Energieführung für alle Medien, nicht nur elektrisch

Auch für den Außeneinsatz geeignet (mit reduzierten Belastungsdaten)

Ihr Nutzen durch LBT flizz®

Garantierte Lebensdauer

Kostengünstig im Vergleich zu herkömmlichen Energiezuführungen

Schutz der Leitung vor Schmutz, Regen, Sonne, Eis, Schnee und Laub

Unempfindlich gegen Wind und Bewegung

Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösungsmittel etc.

Verwendung von Spezialleitungen möglich, z.B. Servoantriebsleitungen, Lichtwellenleiter, Bussysteme etc.

Nahezu wartungsfrei

Einfache und schnelle Montege durch Lieferung als fertig konfektioniertes System

Leichte Integration in bestehende Anlagen

Leitungslänge 50% des Verfahrweges

Kein Leitungsbahnhof

Kein Wartungsaufwand an Verfahrwagen

 
 
System LBT flizz®

Das komplette System umfasst die igus® e-ketten®, die LBT flizz® Führungsrinne und die auf Wunsch komplett konfektionierte igus® chainflex® Leitungen. Die LBT flizz® Führungsrinne besteht aus einem modularen Baukasten, basierend auf extrudierte Führungsprofilen und einem Stützrahmen mit durchgehenden Rohren zur Stabilisierung. Alle Teile sind korrosionsgeschützt, entweder aus hochwertigem Kunststoff extrudiert oder pulverbeschichtet. Die verwendeten Materialien sind witterungsbeständig, sowie resistent gegen die meisten Chemikalien, Öle, Fette, Kühl- und Lösungsmittel. Die wahlweise vollständig geschlossene Bauweise bietet Schutz vor Schmutz, Laub, Eis und Schnee. Sicherheit, Funktion und Wartungsfreiheit bei deutlichen Preisvorteilen gegenüber herkömmlichen Energiezuführungen sind die entscheidenden Kriterien bei der Auswahl.

LBT flizz® Technische Zeichnung
 
Ausführung

Vollkunststoff mit pulverbeschichteten Trägerrohren

Modularer Aufbau: mit Zwischenplatten kann das System geschlossen werden!

Kann vormontiert geliefert werden

Variable Felder, die einfach an einander geschraubt werden

Im Profil integrierte Gleitschiene

Montagevariante für die Einspeisung am Festpunkt

 
Sichere Energie- Datenübertragung

Das Leitungsprogramm igus® chainflex® bietet eine Auswahl aus über 850 verschiedenen, ab Lager lieferbaren, Leitungen. Ein Schwerpunkt des Programms sind die Daten- bzw. Busleitungen. Für nahezu alle Bussysteme im industriellen Einsatz werden Lösungen auf Basis von Kupfer- oder Glas-, bzw. Kunststoff-Lichtwellenleitern angeboten. Weiterhin bieten wir Ihnen alle Zuleitungen zu Ihren Antriebssystemen wie Motorleitungen mit und ohne Brems-/Tacholeitungen sowie die passenden Geberlaitungen. Auf Wunsch fertig konfektioniert mit Steckern und Buchsen. Kostensenkende Montage Durch den Einsatz vorkonfektionierter e-kettensysteme® können die teuren Montagestunden am Montageort deutlich reduziert werden. Funktionsgeprüfte Systeme garantieren eien schnelle Inbetriebnahme der versogten Anlagenteile.

Montageservice

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über Komplettlösungen, inklusive aller Montagedienstleistungen. Sie binden keine eigenen Kräfte und haben zukünftig eine störungsfreie Energiezuführung zum Festpreis.

Typische Industriezweige und Anwendungen

Kläranlage

Längsräumern

Sandfängen

Regenwasserüberlaufbecken

Galvanikanlagen

Krane

Anlagenbau

Außeneinsatz in Kläranlagen

Aufgrund der besonderen Beanspruchung in Kläranlagen, mit zum Teil Überflutung mit Schäumen etc. sollte bei der Auslegung der Anlagen ein Sicherheitsabschlag bei allen Belastungswerten, verglichen mit Anwendungen im Innen- / Trockenbereich in Höhe von 50% vorgenommen werden. Eine Überprüfung der Anwendungsdaten durch unsere Projektingenieure wird empfohlen.

LBT flizz® Anwendungen

Platzeinsparende und kompakte Energieversorgung mit LBT flizz® - Wartungsarmes System, vormontiert geliefert mit konfektionierter igus® E-Kette

 

Vor Wind und Wetter geschützte Energieversorgung. Die verwendeten Materialien sind witterungsbeständig, sowie resistent gegen die meisten Chemikalien, Öle, Fette, Kühl- und Lösungsmittel

 
 
 

igus® LBT flizz® im Härtetest - Klärwerk der Firma Hydrobudowa S.A. in Polen. Die Stromzuführung der Räumer an 8 Klärbecken wurde mit igus® e-ketten® und LBT flizz® ausgerästet. Das komplette System läuft direkt über dem Klärbecken. Voreile: - Wartungsarmes System - Wesentlich längere Lebensdauer der Leitungen - Geschlossene Rinne, Schutz vor Schnee und Vereisung - Platzeinsparung zum herkömmlichen System - Sehr schönes Design (kompakt und sicher) - Verfahrweg (S) = 42m - Konfektioniert mit igus® chainflex® -Leitungen