Guidelok horizontal - Gerade in Werkzeugmaschinen auf langen Verfahrwegen, wenn die e-kette® gleitend eingesetzt werden muss, sind Metallspäne ein
Problem. igus® Guidelok ist hier eine kostengünstige Lösung.
Guidelok vertikal - Guidelok vertikal bietet bei vertikalen Anwendungen, in Kombination mit auftretenden Querkräften, eine einfache, kostengünstige und betriebssichere Systemlösung!
Horizontal: Werkzeugmaschinen, Anwendungen in Spänebereich
Vertikal: Aufzüge, Schrägaufzüge, Regalbediengeräte, Materialförderzeuge
etc.
Regalbediengeräte mit innovativem Antriebskonzept, das eine bisher nicht erreichte Dynamik erlaubt und viele weitere Vorteile bietet.
Energieketten für 3D-Wasserstrahlschneidanlage im XXL-Format
Aufgrund der relativ hohen dynamischen Werte wurde bei diesem Regalbediengerät mit einer Hubhöhe von 6 Metern ein Guidelok Slimline-F für die sichere Führung der Energiekette eingesetzt.
Energieketten werden in Regalbediengeräten der Firma viastore systems in Stuttgart, aufgrund der Betriebssicherheit, noch mehr Geräuschreduzierung und geringen Materialkosten verwendet.
Bei diesem Schiffsentladekran verfährt der gesamte Kranträger. e-ketten ersetzen das bisherige Festooning-System und sparen dem Betreiber Zeit und Kosten.
Bei Drehmaschinen mit einer Länge von bis zu 20 m entstehen auch besonders lange Verfahrwege. Ein guidelok-Energieführungssystem kommt hier zum Einsatz.