Lösung
Bei der Wahl der Energiezuführung für die Portale griffen die Gehring-Konstrukteure auf unsere
Energieketten samt
Führungsrinnen und
chainflex Leitungen zurück. Als sogenannte
readychain-Systeme geliefert, sind die e-ketten bereits einbaufertig konfektioniert. Das heißt: Gehring gab die nötigen Konstruktionsdaten an uns weiter, wir legten die e-kette aus, fertigten, bestückten und konfektionierten sie und lieferten sie schließlich einbaufertig samt Leitungen aus.
Da sich die anspruchsvolle Kombination aus langem Verfahrweg, hohen Verfahrgeschwindigkeiten und langer Lebensdauer (zehn Jahre sind gefordert) nicht mit einer gleitenden Kette erreichen lassen, empfahlen wir Gehring konkret den Einsatz der
Profilrollenkette der Serie P4. Hier laufen die Rollen von Ober- und Untertrum nicht übereinander ab, sondern versetzt auf einer durchgängigen, breiten Rollfläche. Das ermöglicht einen ruhigen, gleichmäßigen Lauf auch bei langen Wegen bis zu 800 m Verfahrweg.
Die autoglide Stege sorgen dabei für eine sichere Führung, zugleich wird die nötige Antriebsleistung deutlich reduziert und die Lebensdauer erhöht.
Bei der Energiezuführung vom Portal, d.h. der X-Achse, zu den Ladern (Z-Achse) kommt eine
Kette aus dem E4.1-Programm zum Einsatz. Hier sorgt besonders der Hintergriff für eine deutliche Seitenstabilität im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.
Schließlich kommen auch unsere
chainflex Leitungen für bewegliche Anwendungen zum Einsatz. Gehring verwendet für die schnellen X-Achsen die Servoleitungs-Serie CF27, die sich u.a. durch einen zusätzlichen druckextrudierten TPE-Innenmantel auszeichnet. Auf diese geben wir eine Garantie von 10 Millionen Zyklen oder 36 Monaten. Für die Datenübertragung kommen Leitungen der Serie CF113 zum Einsatz, deren erwartete Lebensdauer sogar im konkreten Fall bei 20 Millionen Zyklen liegt.
Die Energiezuführung trägt ihren Teil zur hohen Verfügbarkeit des Portals bei – im Dreischichtbetrieb bei 160 Hüben pro Stunde.